• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Maintenance préventive conditionnelle
  3. Signalisation et affichage
  4. Afficheurs avec fonction de surveillance
  5. DX2053

Afficheur multifonctions pour la surveillance de signaux analogiques standards

DX2053

DISPLAY/AX460/ANALOG/DC

Afficheur multifonctions pour la surveillance de signaux analogiques standards

DX2053

DISPLAY/AX460/ANALOG/DC

  • ce
  • ukca
Caractéristiques du produit
Dimensions [mm] 48 x 112 x 116
Application
Application affichage et surveillance de signaux analogiques; par ex. de capteurs de pression, de température ou de débit
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...30 DC
Consommation [mA] 100
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées analogiques: 2; Nombre des sorties TOR: 4; Nombre des sorties analogiques: 1
Entrées
Nombre des entrées analogiques 2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Entrée analogique (courant) [mA] 0...20
Entrée analogique (tension) [V] -10...10
Résolution entrée analogique 16 bit
Exactitude de l'entrée analogique [%] 0,1
Sorties
Nombre des sorties TOR 4
Courant max. par sortie [mA] 200
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 0...20
Charge maxi [Ω] 270
Sortie analogique (tension) [V] -10...10
Précision sortie analogique [%] 0,1
Protection surcharges oui
Résolution sortie analogique 16 bit
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...60
Température de stockage [°C] -25...70
Indice de protection IP 65
Protection bornes IP 20
Tests / homologations
CEM
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
Données mécaniques
Poids [g] 299
Type de montage découpe tableau de commande: 91 x 43 mm
Dimensions [mm] 48 x 112 x 116
Matières Noryl UL94-V-0
Afficheurs / éléments de service
Indication
affichage couleur afficheur LCD entièrement graphique, Ecran tactile
Raccordement électrique
Raccordement bornes à vis: