Bride de fixation
E10221
MOUNTING CLAMP D8 MM
Bride de fixation
E10221
MOUNTING CLAMP D8 MM
- Pour le montage de capteurs de forme de construction cylindrique
- Fixation simple, rapide et économique
- Fixation fiable par serrage avec deux vis
Données mécaniques
Poids [g] | 7,8 |
---|---|
Dimensions [mm] | 13 x 20 x 10 |
Diamètre intérieur [mm] | 8 |
Matières | aluminium anodisé |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|