• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
  4. Câbles avec prise femelle
  5. E12550

Câble avec prise femelle

E12550

ADOGS020PLS0002H02

Câble avec prise femelle

E12550

ADOGS020PLS0002H02

  • Pour utilisation dans des engins mobiles et véhicules
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Connecteur DEUTSCH pour raccordement rapide et simple au réseau de bord
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Câble PUR avec une bonne aptitude pour chaînes porte-câble
  • ce
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; Sans halogène; Aptitude pour des câbles en mouvement
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 8...32 DC
Classe de protection III
Courant de sortie total [A] 4
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...85
Température ambiante en mouvement [°C] -20...85
Indice de protection IP 67; (connecteur correspondant raccordé)
Données mécaniques
Poids [g] 89,5
Matières PA
Matière du corps PA
Aptitude pour des câbles en mouvement oui
Aptitude pour des câbles en mouvement
rayon de courbure en cas de pose flexible min. 10 x diamètre du câble
vitesse de passage max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
cycles de courbure > 5 Mio.
sollicitation de torsion ± 180 °/m
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x connecteur DEUTSCH, droit; Corps: PA; Contacts: nickelé