• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Prolongateurs
  4. Prolongateurs
  5. E12556

Câble de connexion

E12556

VDOGS040PLS0001H04DOGS040PLS

Câble de connexion

E12556

VDOGS040PLS0001H04DOGS040PLS

  • Pour utilisation dans des engins mobiles et véhicules
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Connecteur DEUTSCH pour raccordement rapide et simple au réseau de bord
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Câble PUR avec une bonne aptitude pour chaînes porte-câble
  • ce
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; Sans halogène
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 12...24 DC
Classe de protection III
Courant de sortie total [A] 4
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...85
Température ambiante en mouvement [°C] -30...70
Indice de protection IP 67; (connecteur correspondant raccordé)
Données mécaniques
Poids [g] 119
Matière du corps PA
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 1 m, PUR, Sans halogène, violet, Ø 6,4 mm; torsadé; 2 x 0,50 mm² (28 x 0.15 mm ) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 2 x connecteur DEUTSCH, droit; Corps: PA; Contacts: nickelé