• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Prolongateurs
  4. Câbles de raccordement pour l’alimentation pour modules de terrain
  5. E12666

Câble de connexion

E12666

VDOAX050MSS00,5H05STAH005MSS

Câble de connexion

E12666

VDOAX050MSS00,5H05STAH005MSS

  • ce
  • ukca
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Version Câble de puissance, codage L
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 64 DC
Courant de sortie total [A] 16
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 135,6
Matières PP
Matière du corps TPE
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 0,5 m, PUR, noir, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: L; Corps: TPE; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré