• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. À câbler
  4. Connecteurs femelles à câbler
  5. E12737

Prise à câbler

E12737

ecomatPanel/Connection Set

Prise à câbler

E12737

ecomatPanel/Connection Set

Données électriques
Tension d'alimentation [V] 8...32 DC
Classe de protection III
Courant de sortie total [A] 4
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...80
Indice de protection IP 20; (sans résistance)
Données mécaniques
Poids [g] 10
Dimensions [mm] 15,3 x 23,2 x 24,2
Matières boîtier: PBT GF20
Matière du corps PBT
Accessoires
Fourniture
résistance 120 ohm
Contacts crimp
tube protecteur
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement 5 x 0,5...0,75 mm²
Raccordement Connecteur: AMP MQS, droit; Corps: PBT; Contacts: étamé