• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Accessoires de montage et matériel de fixation
  4. Kits de montage
  5. E2D501

Kit de montage pour unité d'éclairage

E2D501

Mounting Set Domelight / CC

Kit de montage pour unité d'éclairage

E2D501

Mounting Set Domelight / CC

Application
Version forme O2I5xx
Données mécaniques
Poids [g] 224,5
Type de montage montage par vis; profil rond; 12 mm
Matières Cylindre de serrage: inox (1.4408); vis à tête cylindrique: inox; équerre de montage: inox (1.4301/304)
Accessoires
Fourniture
équerre de montage: 1
vis à tête cylindrique: 2 x M4 x 10
vis à tête cylindrique: 4 x M3 x 8
Cylindre de serrage: 1
Ecrou hexagonal: 1 x M5
Vis à tête cylindrique: 1 x M5 x 16
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Diagrammes et courbes
Montage