• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Prolongateurs
  4. Câbles de raccordement pour caméras mobiles
  5. E2M203

Câbles de raccordement pour caméras avec sortie vidéo

E2M203

CONNECTION CABLE M16 5M

Câbles de raccordement pour caméras avec sortie vidéo

E2M203

CONNECTION CABLE M16 5M

  • Raccordement fiable de caméras mobiles avec sortie vidéo
  • Contacts dorés pour la transmission fiable des signaux
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Bonne compatibilité électromagnétique grâce au blindage de câble
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; contacts dorés
Version caméra avec sortie vidéo O2M20x
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 60 DC
Classe de protection II
Courant de sortie total [A] 4
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -45...85
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 307,5
Matières boîtier: PVC; Joint d'étanchéité: EPDM
Matière écrou moleté PVC
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M16, droit; codage: A; Verrouillage: PVC; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 5 m, PVC, noir, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x M16, droit; codage: A; Verrouillage: PVC; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm