• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. IO-Link
  3. Appareils IO-Link
  4. IO-Link - Afficheurs
  5. E30443

Afficheur IO-Link

E30443

IO-LINK MASTER DISPLAY 1,44

Afficheur IO-Link

E30443

IO-LINK MASTER DISPLAY 1,44

  • Pour l’affichage de jusqu’à quatre valeurs de process
  • Ajustement flexible de l’affichage, même en fonctionnement
  • Luminosité, orientation et couleur de l'arrière-plan configurables
  • Intégration simple dans toute structure IO-Link existante
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Application affichage de toutes les valeurs process des capteurs raccordés au même maître
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...30 DC
Consommation [mA] < 47
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage affichage, type de visualisation
Interfaces
Interface de communication IO-Link
Type de transmission COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profils Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Mode SIO non
Type de port maître requis A
Temps de cycle de process min. [ms] 11,2
DeviceID supportés
Mode de fonctionnement DeviceID
default 824
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...60
Température de stockage [°C] -20...80
Indice de protection IP 65; IP 67
Tests / homologations
CEM
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4
Tenue aux chocs
DIN EN 60068-2-27 5 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...50 Hz)
MTTF [Années] 398
Données mécaniques
Poids [g] 171,5
Matières inox (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM;
Afficheurs / éléments de service
Indication
affichage couleur 1,44", 128 x 128 pixels
2 x LED, jaune
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré