• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Accessoires de montage et matériel de fixation
  4. Kits de montage
  5. E3M102

Support de fixation pour capteurs de vision 3D

E3M102

MOUNTING SET O3M U-SHAPED BLACK

Support de fixation pour capteurs de vision 3D

E3M102

MOUNTING SET O3M U-SHAPED BLACK

  • Set de montage complet avec possibilité de réglage
  • Montage simple et rapide
  • Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
  • Pour le montage sur profils aluminium et recouvrements de machine
  • Protection d'appareil fiable
Application
Version fixation en U, réglable
Données mécaniques
Poids [g] 352
Type de montage Montage par vis sur profils en aluminium et bâtis de machines habituels
Matières équerre de fixation: inox (1.4301/304) noir
Accessoires
Fourniture
vis à tête cylindrique: 2 x M6 x 100, ISO 4762 (DIN 912)
écrous hexagonaux: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces