• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Prolongateurs
  4. Câbles de raccordement pour caméras mobiles
  5. E3M133

Câble avec prise femelle

E3M133

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M

Câble avec prise femelle

E3M133

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M

  • Raccordement fiable de caméras mobiles avec sortie vidéo
  • Contacts dorés pour un raccordement électrique fiable
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • ce
  • ukca
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 25 AC / < 60 DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...85
Indice de protection IP 68
Données mécaniques
Poids [g] 595
Dimensions [mm] 15,5 x 15,5 x 43,9
Matières PUR
Matière du corps PUR
Matière écrou moleté zamac
Aptitude pour des câbles en mouvement oui
Aptitude pour des câbles en mouvement
Rayon de courbure en cas de pose fixe ≥ 30 mm
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 10 m, PUR, noir, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm²
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac; Contacts: doré