• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Accessoires pour AS-Interface
  4. Répartiteurs et prises vampire pour câble plat
  5. E70582

Prise vampire AS-Interface

E70582

FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL

Prise vampire AS-Interface

E70582

FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL

  • Pour la transition câble plat AS-i vers connecteur M12
  • Pour extension du réseau AS-i à l'aide des tronçons
  • Raccordement facile et rapide à l'aide de la technique de clipsage
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • ce
  • ukca
  • cul
Application
Application Répartition de la tension AS-i et de l'alimentation 24 V externe sur connecteur femelle M12
Données électriques
Classe de protection III
Courant de sortie par module / emplacement [A] 4
Sorties
Technologie AS-i; (24V)
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...75
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 89
Matières boîtier: PBT / PC
Couple de serrage [Nm] 1,65
Accessoires
Accessoires en option
terminaison pour câble plat:, E70413
Bouchon thermorétractable:, E70113
Remarques
Remarques
L'extrémité du câble plat ne peut pas se trouver dans le répartiteur.
Utiliser une terminaison pour câble plat ou un bouchon thermorétractable pour assurer l'étanchéité.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 1 m, PUR, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm²
Connecteur: M12; codage: A; Corps: PUR; Couple de serrage: ...1,65 Nm