• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. À câbler
  4. Connecteurs femelles à câbler
  5. EVC810

Prise à câbler

EVC810

SDOGH040MSSFKPG

Prise à câbler

EVC810

SDOGH040MSSFKPG

  • Contacts dorés pour un raccordement électrique fiable
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Protection contre la traction sur le câble très efficace par la technologie de trois boules de serrage brevetée
  • Câblage rapide et facile à l'aide des bornes à vis
  • ce
  • ukca
  • cruus
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 250 AC / < 300 DC
Classe de protection II
Courant de sortie total [A] 4; (...40 °C)
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Température de stockage [°C] -25...55
Humidité de stockage [%] 10...100
Autres conditions climatiques pour le stockage selon la classe indiquée
1K22/ DIN 60721-3-1
Indice de protection IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Données mécaniques
Poids [g] 41,1
Matière du corps PA 6.6
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Matière des joints FKM
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
bornes à vis: 0,25...1 mm²; Gaine de câble: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA 6.6, orange; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,2 Nm; Prendre en compte la valeur maximale pour la partie opposée !