• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Prolongateurs
  4. Câble en Y
  5. EY5053

Câble en Y

EY5053

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE

Câble en Y

EY5053

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE

Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 24 DC
Classe de protection III
Courant de sortie total [A] 3
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 54,1
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Matière des joints FKM
Aptitude pour des câbles en mouvement oui
Aptitude pour des câbles en mouvement
rayon de courbure en cas de pose flexible min. 15 x diamètre du câble
cycles de courbure > 1 Mio.
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur C
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5...0,8 Nm
Raccordement électrique - Câble
Raccordement Câble: 0,45 m, PVC, Sans halogène, noir, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm²
Raccordement électrique - Connecteur femelle A
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5...0,8 Nm
Raccordement électrique - Connecteur femelle B
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5...0,8 Nm