• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs capacitifs
  4. Tous les détecteurs capacitifs
  5. KQ1001

Capteur de niveau continu

KQ1001

KQ-5xxxNFPKG/IO/0,1M/US

Capteur de niveau continu

KQ1001

KQ-5xxxNFPKG/IO/0,1M/US

  • Mesure continue de niveau derrière des surfaces non métalliques et non conductrices
  • Aucune perturbation du fluide grâce à la détection sans contact
  • Trois surveillances de seuils intégrées dans un seul détecteur
  • Grande fiabilité de détection grâce à l'alarme de dépôts
  • Interconnexion de plusieurs KQ10 via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Caractéristiques du produit
Technologie PNP/NPN; (paramétrage)
Interface de communication IO-Link
Dimensions [mm] 250 x 28 x 16,7
Application
Application Mesure continue de niveau derrière des surfaces non métalliques et non conductrices
Fluides matières en vrac sèches; solutions aqueuses; huiles
Ne pas utiliser pour : des fluides très adhérents
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC; (IO-Link: 18...30 DC)
Consommation [mA] < 50
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité max. [ms] 1300
Principe de mesure capacitif
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 3
Sorties
Technologie PNP/NPN; (paramétrage)
Nombre des sorties TOR 3
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Résistance max. sortie de commutation [Ω] 8
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Etendue de mesure [mm] < 200
Etendue de mesure / plage de réglage
Zone de détection [mm] 228
Point de consigne haut SP [%] 5...95
Point de consigne bas rP [%] 4...94
En pas de [%] 1
Exactitude / déviations
Répétabilité [% de la valeur finale] 2
Déviation de l'offset [% de la valeur finale] 4
Résolution [% de la valeur finale] 1
Ecart de linéarité [% de la valeur finale] 1
Temps de réponse
Temps de réponse [ms] 1300
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage Amortissement; hystérésis / fenêtre; signalisation d'erreur; fonction de diagnostic; sensibilité; température interne; limitation de la plage de mesure; Temporisation de commutation réglable; calibrage du point zéro; sens de montage; LED désactivables
Interfaces
Interface de communication IO-Link
Type de transmission COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profils Digital Measuring Sensor Profile, Common Profile
Mode SIO oui
Type de port maître requis A
Données process analogiques 1
Données process TOR 3
Temps de cycle de process min. [ms] 9,6
Données process IO-Link (cyclique)
Fonction longueur en bits
valeur process 16
exposant 8
état d'appareil 4
informations de commutation binaires 3
Fonctions IO-Link (acyclique) sens de montage; limitation des éléments de mesure; sensibilité; seuil de reconnaissance minimum; Comportement en cas de défaut; temporisation d'erreurs; Amortissement; Mode LED; compteur de cycles d'enclenchement; compteur horaire; compteur du nombre de commutations; valeur process min/max; température interne; température interne min/max; données de diagnostic niveau
DeviceID supportés
Mode de fonctionnement DeviceID
default 924
Remarque
Pour d'autres informations voir le fichier pdf IODD sous "Téléchargements"
Conditions d'utilisation
Applications DIN EN 60654-1 lieu d'application classe B2
Température ambiante [°C] -20...80
Température de stockage [°C] -25...85
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
DIN EN 61000-6-4 30 - 230 MHz 40 dBµV/m QP / 10 m distance
230 - 1 GHz 47 dBµV/m QP / 10 m distance
DIN EN 61000-4-2 ± 25 kV AD / ± 25 kV CD
DIN EN 61000-4-3 80 MHz - / 1 GHz 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 ± 2.5 kV / 5 kHz
± 2.5 kV / 100 kHz
DIN EN 61000-4-6 10 V
Tenue aux chocs
EN 60068-2-27 15 g 11 ms
Tenue aux vibrations
EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années] 290,43
Homologation UL
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
alimentation en tension Limited Voltage/Current
N° d'agrément UL D006
Numéro de fichier UL E174191
Données mécaniques
Poids [g] 377,5
Dimensions [mm] 250 x 28 x 16,7
Matières PBT; PC;
Afficheurs / éléments de service
Indication
fonctionnement 1 x LED, vert
état de commutation 3 x LED, jaune
Fonction 20 x LED, vert
Accessoires
Fourniture
ruban adhésif: 1 x 23 mm x 240 mm
Accessoires en option
Adaptateur de montage: 2, E12675
Adaptateur de montage: 2, E12676
Collier de fixation: 5, E10880
ruban adhésif: 10, E12677
Remarques
Remarques
Si des maîtres IO-Link classe B sont utilisés, les sorties de commutation OUT2 et OUT3 doivent être désactivées
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A
Raccordement électrique - connecteur
Câble: 0,1 m, PUR