• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Traitement d’images / identification
  3. Identification optique
  4. Lecteur multicode avec reconnaissance de texte et interface de bus de terrain
  5. O2I510

Lecteurs de code 1D/2D

O2I510

O2IRRDKG/E1/E4/EF/VF/TB/S

Lecteurs de code 1D/2D

O2I510

O2IRRDKG/E1/E4/EF/VF/TB/S

  • Lecteur multicode avec objectif standard
  • Eclairage lumière rouge interne
  • Interface process TCP/IP et Profinet
  • Plusieurs codes et lignes de texte en même temps
  • Clé mémoire intégrée
  • ce
  • ukca
  • profinet
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière rouge
Résolution [px] 1280 x 960
Taux de lecture max. [Hz] 40
Application
Caractéristique spécifique filtre de polarisation
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...30 DC
Consommation [mA] < 320; (24V typique)
Consommation max. [mA] 800; (18 V avec sorties commutées memory stick active)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière rouge
Longueur d'onde [nm] 617
Détecteur d'images détecteur d'images CMOS noir/blanc
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées TOR: 1; Nombre des sorties TOR: 2
Entrées
Trigger externe; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; interne
Nombre des entrées TOR 1
Sorties
Nombre total de sorties 2
Technologie PNP/NPN; (paramétrage)
Nombre des sorties TOR 2; (configurable)
Fonction de sortie configurable
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 1
Courant max. par sortie [mA] 100
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Taille du champ de vue [mm]
Portée de travail champ de vue
85 28 x 21
300 92 x 69
500 152 x 114
1000 302 x 227
Portée de travail [mm] > 85
Résolution [px] 1280 x 960
Type d'objectif standard
Codes lisibles Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code
Qualité du code basée sur
ISO / IEC 15415
ISO / IEC 15416
AIM DPM
ISO/IEC TR 29158
SEMI T10
Caractères lisibles Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print
Filtre de polarisation oui
Lecture omnidirectionnelle oui
Inclinaison max. par rapport au niveau d'image [°] 45
Taux de lecture max. [Hz] 40
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage bouton apprentissage; via le PC avec ifm Vision Assistant
Interfaces
Interface de communication Ethernet
Ethernet
Nombre des interfaces Ethernet 1
Standard de transmission 10Base-T; 100Base-TX
Taux de transmission 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protocole TCP/IP; PROFINET
Réglages usine
Adresse IP: 192.168.0.69
masque de sous-réseau: 255.255.255.0 (Class C)
adresse IP passerelle: 192.168.0.201
adresse MAC: voir l'étiquette
Type d'utilisation Paramétrage; transmission de données
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -10...50
Température de stockage [°C] -40...70
Humidité relative de l'air max. [%] 90; (sans condensation)
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] 4000
Indice de protection IP 65
Degré de pollution 3
Tests / homologations
CEM
EN IEC 61000-6-4 émission pour environnements industriels
EN IEC 61000-6-2 immunité aux parasites pour environnements industriels
Tenue aux chocs
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / non répétitifs
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / répétitifs
Tenue aux vibrations
EN 60068-2-6 2 g (10 ... 150 Hz)
Classe de protection laser 1
Remarque protection laser
Attention: lumière laser
Classe laser: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
Complies with 21 CFR 1040.10 except for compliance with IEC 60825-1 Ed. 3, as described in Laser Notice No. 56 dated 8 May 2019.
Sécurité photobiologique groupe sans risque; (EN 62471)
Sécurité électrique
EN IEC 61010-2-201 alimentation électrique seulement via circuits TBTP
Données mécaniques
Poids [g] 598,3
Type de montage montage vissé; (perçage M4 x 7 mm)
Dimensions [mm] 45 x 45 x 86
Matières boîtier: zamac protégé par pulvérisation; vitre avant: Gorillaglas; fenêtre LED: PC; bouton-poussoir: POM
Matière des joints FKM
Couple de serrage [Nm] 2,1
Afficheurs / éléments de service
Indication
Fonction 2 x LED, vert
Fonction 2 x LED, jaune
Teach-Funktion 1 x LED, vert
Teach-Funktion 1 x LED, jaune
Eléments de service
1 x Teach-Taste
Accessoires
Accessoires en option
programme utilisateur pour PC
Accessoires de montage
Câble adaptateur
vitres de protection et de filtrage
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces