système d’assistance ifm mate
OXZ100
IFM MATE WORKER ASSISTANCE
système d’assistance ifm mate
OXZ100
IFM MATE WORKER ASSISTANCE
- Mise en service facile et intuitive de l’ensemble matériel + logiciel
- Simplicité d’installation et de réaménagement des postes de travail manuels
- Aucun accessoire spécial tel qu’un bracelet de suivi ou des lunettes VR n’est requis
- Aide personnalisée en temps réel pendant l’emballage et le montage et lors de la formation des opérateurs
- Visualisation de processus de préhension et d’étapes de travail
Application
Application |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Emballage |
|
||||
Montage |
|
||||
Entraînement |
|
||||
Description du contenu |
|
Sorties
Nombre des sorties vidéo | 1; (HDMI: 1) |
---|
Zone de détection
Taille du champ de vue [mm] |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portée de travail [mm] | 1000...2000 |
Logiciel / programmation
Langue | allemand; anglais |
---|
Interfaces
Interface de communication | Ethernet; USB; HDMI |
---|---|
Nombre des interfaces Ethernet | 3; (POE: 2x; LAN: 1x) |
Nombre des interfaces USB | 5; (4 x USB 3.2; 1 x Micro USB 2.0 (OS-flash)) |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | 0...55 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...70 |
Humidité relative de l'air max. [%] | 90; (40 °C sans condensation) |
Indice de protection | IP 66; (caméra 2D/3D) |
Données mécaniques
Poids [g] | 2775 |
---|
Matériel
Chipset | NVIDIA Jetson XAVIER NX |
---|---|
Processeur | 6 Core ARM Carmel V8.2 64bit CPU 6MB L2 + 4MB L3 |
Mémoire de travail | 8 GB LPDDR4x |
Mémoire de masse | 16 GB eMMC |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |