• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de sécurité
  3. Barrières de sécurité multifaisceaux
  4. Barrières de sécurité multifaisceaux avec fonction muting
  5. OY511S

barrières de sécurité multifaisceaux

OY511S

OYA510-02-4-12-P-4-M

barrières de sécurité multifaisceaux

OY511S

OYA510-02-4-12-P-4-M

  • Raccordement plug & play des détecteurs de muting directement sur la barrière
  • Kit de muting avec détecteurs pré-montés pour une mise en service rapide
  • Kit de muting parallèle ou croisé pour s’adapter à la taille des objets
  • Lampe de muting intégrée
  • Configuration simple par câblage
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière infrarouge
Technologie PNP
Indice de protection IP 65; IP 67
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 24 DC
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] < 10
Type de lumière lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm] 950
Récepteur
Consommation [mA] 84
Émetteur
Consommation [mA] 42
Sorties
Technologie PNP
Nombre des sorties OSSD 2
Courant max. par sortie OSSD [mA] 300; (24 V)
Protection courts-circuits oui
Zone de détection
Hauteur de protection [mm] 510
Nombre de faisceaux 2
Largeur de protection (puissance lumineuse basse) [m] 0...4
Largeur de protection (haute puissance lumineuse) [m] 3...12
Temps de réponse
Temps de réponse [ms] 5,5
Conditions d'utilisation
Applications classe C selon EN 60654-1 lieu protégé contre les intempéries
Température ambiante [°C] -30...55
Température de stockage [°C] -30...70
Humidité relative de l'air max. [%] 95; (sans condensation)
Indice de protection IP 65; IP 67
Tests / homologations
CEM
IEC 61496-1
Tenue aux chocs
IEC 61496-1
Tenue aux vibrations
IEC 61496-1
Classification de sécurité
Type ESPE (CEI 61496-1) 4
Conforme aux exigences
ISO 13849-1: 2015 catégorie 4, PL e
IEC 61508 SIL 3
IEC 62061 SIL 3
Durée d'utilisation TM (Mission Time) [h] 175200
PFH [1/h] 9E-09
Données mécaniques
Poids [g] 4720
Dimensions [mm] 685 x 50 x 50
Matières boîtier: aluminium; vitre avant: PC
Longueur L [mm] 685
Afficheurs / éléments de service
Indication
émetteur 1 x LED
récepteur 10 x LED
Accessoires
Fourniture
équerre de montage: 4
adaptateurs de montage: 4
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - récepteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; Longueur de câble max.: 100 m; pour une section transversale de 1 mm²
Raccordement électrique - émetteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A