You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de pression / Capteurs de dépression
  4. Boîtier entièrement métallique avec afficheur pour la technologie du process
  5. PI1814

Capteur de pression affleurant avec afficheur

PI1814

PI-016-REA01-MFRKG/US/ /P

Capteur de pression affleurant avec afficheur

PI1814

PI-016-REA01-MFRKG/US/ /P

  • Modèle en acier inoxydable robuste pour répondre aux exigences de l'industrie alimentaire et des boissons
  • Design hygiénique à alignement frontal
  • Résistant au nettoyage haute pression avec des nettoyants agressifs
  • Résistance élevée à la température et degré de protection élevé
  • Sortie analogique et de commutation programmable
  • Mesure de température intégrée via IO-Link
  • Réglage facile via des boutons-poussoirs ou paramétrage via IO-Link
  • acs
  • fcm
  • ehedg_t
  • ce
  • ukca
  • fda
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1
Etendue de mesure
-1...16 bar -14,6...232 psi -0,1...1,6 MPa
Raccord process taraudage G 1 filetage extérieur cône d'étanchéité Attention : L'appareil ne doit être installé que dans un raccord process pour cône d'étanchéité G1 !; Le cône d'étanchéité G1 mâle n'est approprié que pour des adaptateurs avec mémorisation du montage métallique !
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Application affleurant pour l'industrie agroalimentaire et le secteur des boissons
Fluides fluides visqueux ou pulvérulents; milieux liquides et gazeux
Température du fluide [°C] -25...150
Pression d'éclatement min.
250 bar 3625 psi 25 MPa
Tenue en pression
75 bar 1085 psi 7,5 MPa
Résistance à la dépression [mbar] -1000
Type de pression pression relative; vide
Sans zone morte oui
PMSA pour des applications selon NEC [bar] 50
Données électriques
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Chien de garde intégré oui
2 fils
Tension d'alimentation [V] 20...30 DC
Consommation [mA] 3,5...21,5
Retard à la disponibilité [s] < 1
3 fils
Tension d'alimentation [V] 18...30 DC
Consommation [mA] 5...45; (430 bei max. Laststrom)
Retard à la disponibilité [s] < 0,5
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties
Nombre total de sorties 2
Sortie signal signal de commutation; signal analogique; IO-Link
Technologie PNP/NPN
Nombre des sorties TOR 2
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20, inversible; (possibilité de mise à l'échelle)
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
2 fils
Charge maxi [Ω] 300
3 fils
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 125
Charge maxi [Ω] (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V)
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure
-1...16 bar -14,6...232 psi -0,1...1,6 MPa
Point de consigne haut SP
-0,98...16 bar -14,2...232,1 psi -0,098...1,6 MPa
Point de consigne bas rP
-1...15,98 bar -14,5...231,7 psi -0,1...1,598 MPa
Sortie analogique/valeur min
-1...12,8 bar -14,5...185,6 psi -0,1...1,28 MPa
Sortie analogique/valeur max
2,2...16 bar 31,9...232,1 psi 0,22...1,6 MPa
Distance minimale entre SP et rP
0,03 bar 0,4 psi 0,003 MPa
En pas de
0,01 bar 0,1 psi 0,001 MPa
Réglage usine
SP1 = 4,00bar rP1 = 3,68 bar
SP2 = 12,00 bar rP2 = 11,68 bar
ASP = 0,00 bar AEP = 16,00 bar
dAP = 0,06 s dAA = 0,06 s
Surveillance de la température
Etendue de mesure
-25...150 °C -13...302 °F
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [% du gain] < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1)
Répétabilité [% du gain] < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K; Turn down 1:1)
Exactitude type [% du gain] < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 incluant décalage du zéro et gain, non-linéarité, hystérésis; Turn down 1:1)
Ecart de linéarité [% du gain] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Déviation hystérésis [% du gain] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Stabilité à long terme [% du gain] < ± 0,1; (Turn down 1:1; par an)
Écart total sur la plage de température
Plage de température écart total
-25...15 °C Exactitude type ± 0,05 % du gain / 10 K
15...80 °C Exactitude type
80...150 °C Exactitude type ± 0,1 % du gain / 10 K
Remarques sur la précision / déviation pour plus d'informations voir la section Diagrammes et courbes
Surveillance de la température
Précision [K] ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur ))
Répétabilité [K] ± 0,2
Résolution [K] 0,2
Temps de réponse
Amortissement valeur process dAP [s] 0...99,99
Amortissement sortie analogique dAA [s] 0...99,99
2 fils
Temps de réponse indicielle de la sortie analogique [ms] 30
3 fils
Temps de réponse min. de la sortie de commutation dAP [ms] 3
Temps de réponse indicielle de la sortie analogique [ms] 7
Surveillance de la température
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] < 35 / < 135; (DIN EN 60751 eau ; > 0,9 m/s)
Interfaces
Interface de communication IO-Link
Type de transmission COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profils Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
Mode SIO oui
Type de port maître requis A
Temps de cycle de process min. [ms] 5,6
Résolution IO-Link pression [bar] 0,0005
Résolution IO-Link température [K] 0,2
Données process IO-Link (cyclique)
Fonction longueur en bits
pression 32
température 32
état d'appareil 4
informations de commutation binaires 2
Fonctions IO-Link (acyclique) étiquette électronique spécifique application; température interne; compteur horaire; compteur du nombre de commutations; compteur des pics de pression
DeviceID supportés
Mode de fonctionnement DeviceID
default 1147
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / homologations
CEM
DIN EN 61326-1
Tenue aux chocs
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années] 214
Remarque sur l'homologation
certificat usine à télécharger sur www.factory-certificate.ifm
Homologation UL
N° d'agrément UL J049
Numéro de fichier UL E174189
Données mécaniques
Poids [g] 384,7
Matières inox (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA
Matières en contact avec le fluide céramique (99,9 % Al2O3); inox (1.4435 / 316L); caractéristiques de surface: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Cycles de pression min. 100 millions
Couple de serrage [Nm] 20
Raccord process taraudage G 1 filetage extérieur cône d'étanchéité Attention : L'appareil ne doit être installé que dans un raccord process pour cône d'étanchéité G1 !; Le cône d'étanchéité G1 mâle n'est approprié que pour des adaptateurs avec mémorisation du montage métallique !
Afficheurs / éléments de service
Indication
Unité d'affichage LED, vert
état de commutation LED, jaune
indication de fonction affichage alphanumérique, 4 digits
valeurs mesurées affichage alphanumérique, 4 digits
Unité d'affichage bar; psi; MPa
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré
Diagrammes et courbes
influence de la température ambiante sur l’exactitude
X température
Y écart total