- Produits
- Capteurs
- Capteurs de pression / Capteurs de dépression
- Transmetteurs affleurants pour la technologie du process
- PM1605
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Etendue de mesure |
|
|||
Raccord process | taraudage G 1 filetage extérieur cône d'étanchéité |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés | |||
---|---|---|---|---|
Elément de mesure | cellule de mesure de pression céramique-capacitif | |||
Surveillance de la température | non | |||
Application | affleurant pour l'industrie agroalimentaire et le secteur des boissons | |||
Fluides | fluides visqueux ou pulvérulents; milieux liquides et gazeux | |||
Température du fluide [°C] | -25...150 | |||
Pression d'éclatement min. |
|
|||
Tenue en pression |
|
|||
Résistance à la dépression [mbar] | -1000 | |||
Type de pression | pression relative; vide | |||
Sans zone morte | oui | |||
PMSA pour des applications selon NEC [bar] | 30 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC |
---|---|
Résistance d'isolation min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Chien de garde intégré | oui |
Consommation [mA] | 3,5...21,5 |
---|---|
Retard à la disponibilité [s] | 1 |
Consommation [mA] | < 45 |
---|---|
Retard à la disponibilité [s] | 0,5 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal analogique; IO-Link; (configurable) |
Nombre des sorties TOR | 1; (IO-Link) |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20; (possibilité de mise à l'échelle) |
Charge maxi [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) |
Résistance courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
|
|||
---|---|---|---|---|
Sortie analogique/valeur min |
|
|||
Sortie analogique/valeur max |
|
|||
En pas de |
|
|||
Réglage usine |
|
Exactitude / déviations
Répétabilité [% du gain] | < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exactitude type [% du gain] | < ± 0,2; (linéarité, y inclus l’hystérésis et la répétabilité, réglage des valeurs limites selon DIN EN CEI 62828-1) | ||||||||
Ecart de linéarité [% du gain] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Déviation hystérésis [% du gain] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Stabilité à long terme [% du gain] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; par an) | ||||||||
Écart total sur la plage de température |
|
||||||||
Remarques sur la précision / déviation | pour plus d'informations voir la section Diagrammes et courbes |
Temps de réponse
Amortissement sortie analogique dAA [s] | 0...4 |
---|
Temps de réponse indicielle de la sortie analogique [ms] | 30 |
---|
Temps de réponse indicielle de la sortie analogique [ms] | 7 |
---|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Profils | Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||
Mode SIO | non | ||||||
Type de port maître requis | A | ||||||
Données process analogiques | 3 | ||||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 3,2 | ||||||
Résolution IO-Link pression [bar] | 0,001 | ||||||
Données process IO-Link (cyclique) |
|
||||||
Fonctions IO-Link (acyclique) | étiquette électronique spécifique application; température interne | ||||||
DeviceID supportés |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...100 |
Indice de protection | IP 67; IP 68; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||
Tenue aux vibrations |
|
||||
MTTF [Années] | 323 | ||||
Remarque sur l'homologation |
|
||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 337,55 |
---|---|
Boîtier | cylindrique |
Dimensions [mm] | Ø 30,2 / L = 122 |
Matières | inox (1.4404 / 316L); PBT |
Matières en contact avec le fluide | céramique (99,9 % Al2O3); inox (1.4435 / 316L); caractéristiques de surface: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Cycles de pression min. | 100 millions |
Couple de serrage [Nm] | 20 |
Raccord process | taraudage G 1 filetage extérieur cône d'étanchéité |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|
Diagrammes et courbes
influence de la température ambiante sur l’exactitude
|
|
---|