• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de pression / Capteurs de dépression
  4. Deux sorties de commutation
  5. PV8004

Capteur de pression avec IO-Link

PV8004

PV-010-REG14-UFRVG/US/ /

Capteur de pression avec IO-Link

PV8004

PV-010-REG14-UFRVG/US/ /

  • Forme de construction compacte pour utilisation dans des encombrements étroits
  • Résistance très élevée à la surpression et à la dépression
  • Boîtier en acier inoxydable robuste présentant une résistance élevée aux vibrations et aux chocs
  • Deux sorties de commutation programmables, dont une avec interface de communication IO-Link
  • Mesure de température intégrée via IO-Link
  • Communication et paramétrage facile via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2
Etendue de mesure
-1...10 bar -14,5...145 psi -0,1...1 MPa
Raccord process taraudage G 1/4 filetage extérieur (DIN EN ISO 1179-2); taraudage:M5
Application
Elément de mesure cellule à couches minces métallique
Application pour les applications industrielles
Fluides milieux liquides et gazeux
Température du fluide [°C] -40...90
Pression d'éclatement min.
300 bar 4350 psi 30 MPa
Tenue en pression
25 bar 360 psi 2,5 MPa
Remarque sur la tenue en pression
statique
Résistance à la dépression [mbar] -1000
Type de pression pression relative
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...30 DC
Consommation [mA] < 15
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] < 0,3
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2
Sorties
Nombre total de sorties 2
Sortie signal signal de commutation; IO-Link; (configurable)
Technologie PNP/NPN
Nombre des sorties TOR 2
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] < 130
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure
-1...10 bar -14,5...145 psi -0,1...1 MPa
Point de consigne haut SP
-0,9...10 bar -13,1...145 psi -0,09...1 MPa
Point de consigne bas rP
-0,949...9,951 bar -13,8...144,3 psi -0,0949...0,9951 MPa
En pas de
0,001 bar 0,1 psi 0,0001 MPa
Réglage usine
SP1 = 2,5 bar rP1 = 2,3 bar ou1 = Hno;
SP2 = 7,5 bar rP2 = 7,3 bar ou2 = Hno;
dS1/dS2 = 0 ms dr1/dr2 = 0 ms
coF = 0 % P-n = PnP dAP= 60 ms
Surveillance de la température
Etendue de mesure
-40...90 °C -40...194 °F
Point de consigne haut SP
-38...90 °C -36,4...194 °F
Point de consigne bas rP
-40...88 °C -40...19,4 °F
En pas de
0,1 °C 0,1 °F
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [% du gain] < ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2)
Répétabilité [% du gain] < ± 0,05; (en cas de variations de température < 10 K)
Exactitude type [% du gain] < ± 0,5; (linéarité, y inclus l’hystérésis et la répétabilité, réglage des valeurs limites selon DIN EN CEI 62828-1)
Ecart de linéarité [% du gain] < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
Déviation hystérésis [% du gain] < ± 0,2
Stabilité à long terme [% du gain] < ± 0,1; (par 6 mois)
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)
Surveillance de la température
Précision [K] ± 2 K + (0,1 x (température ambiante - température du fluide))
Remarques sur la précision / déviation plage de température de -10 à 80 °C
Temps de réponse
Temps de réponse [ms] < 3
Surveillance de la température
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] < 80 / < 210 ( dans des conditions de référence d’ifm )
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; logique de commutation; temporisation à l'enclenchement / au déclenchement; Amortissement
Interfaces
Interface de communication IO-Link
Type de transmission COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profils Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
Mode SIO oui
Type de port maître requis A
Données process analogiques 5
Données process TOR 2
Temps de cycle de process min. [ms] 4,5
Résolution IO-Link pression [bar] 0,005
Résolution IO-Link pression [MPa] 0,0005
Résolution IO-Link température [K] 0,2
Données process IO-Link (cyclique)
Fonction longueur en bits
pression 16
température 16
état d'appareil 4
informations de commutation binaires 2
Fonctions IO-Link (acyclique) étiquette électronique spécifique application; température interne; compteur horaire; compteur du nombre de commutations; compteur des pics de pression; compteur des pics de température
DeviceID supportés
Mode de fonctionnement DeviceID
default 1210
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...90
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 67; IP 69K
Tests / homologations
CEM
DIN EN 61326-1
Tenue aux chocs
DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années] 668
Homologation UL
N° d'agrément UL J037
Numéro de fichier UL E174189
Directive relative aux équipements sous pression règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande
Données mécaniques
Poids [g] 53,5
Matières stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); inox (1.4404 / 316L); PEI
Matières en contact avec le fluide inox (1.4305/303); stainless steel (630/1.4542/17-4 PH)
Cycles de pression min. 60 millions; (60 millions à 1,2 fois pression nominale)
Couple de serrage [Nm] 25...35; (couple de serrage recommandé; Depénd de la lubrification, du joint d'étanchéité et de la pression)
Raccord process taraudage G 1/4 filetage extérieur (DIN EN ISO 1179-2); taraudage:M5
Joint d'étanchéité raccord process FKM (DIN EN ISO 1179-2)
Orifice d'étranglement intégré oui
Remarques
Remarques
BFSL = Best Fit Straight Line (la meilleure droite)
LS = réglage des valeurs limites
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A