matériel pour le fonctionnement de moneo dans l'environnement de production
QHA300
moneo appliance QHA300
matériel pour le fonctionnement de moneo dans l'environnement de production
QHA300
moneo appliance QHA300
- Fonctionnement informatique fiable de toutes les applications moneo, facile à gérer
- Matériel optimal pour les applications d’analyse et de DataScience avec moneo
- Fonctions intégrées pour la maintenance informatique telles que la mise à jour, le backup et le support
Pour le fonctionnement des produits moneo des licences requises sont à commander séparément
Application
Application |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Description du contenu |
|
||||||
Compatibilité |
|
||||||
Connectivité |
|
||||||
Maintenance et support |
|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC |
---|---|
Puissance absorbée [W] | 21; (maximum: 47) |
Sorties
Nombre des sorties vidéo | 2; (DisplayPort) |
---|
Logiciel / programmation
Licences contenues | appliance management system (AMS) |
---|---|
Remarque sur la licence | lié au matériel; Pour le fonctionnement des produits moneo des licences requises sont à commander séparément |
Système d'exploitation | Debian Linux 11 |
Langue | allemand; anglais; Français; Italien; Espagnol; Portugais; Chinois; Japonais; Coréen |
---|
Langue | anglais |
---|
Exigences du système
Navigateur web | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versions supportées : voir les notes de version actuelles) |
---|
Interfaces
Interface de communication | Ethernet; RS232; USB |
---|---|
Nombre des interfaces Ethernet | 3; (GBit) |
Nombre des interfaces RS232 | 4; (RS232/RS422/RS485) |
Nombre des interfaces USB | 4; (3 x USB 3.2 Gen1; 1 x USB 2.0 Type A) |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | 0...70 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -20...60 |
Humidité relative de l'air max. [%] | 95; (40 °C sans condensation) |
Indice de protection | IP 40 |
Tests / homologations
Tenue aux chocs |
|
||
---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 2185,1 |
---|---|
Dimensions [mm] | 45 x 140 x 200 |
Matériel
Processeur | Intel Core i5-1145G7E quad-core |
---|---|
Puce TPM | V 2.0 |
BIOS | AMI UEFI (256 Mbit) |
Mémoire de travail | 16 GB |
Mémoire de masse | 1 TB SSD |
Remarques
Remarques | Pour le fonctionnement des produits moneo des licences requises sont à commander séparément |
---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |