• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Solutions IIoT
  3. moneo
  4. moneo On-Premises
  5. QVA200

licence pour l’exploitation de moneo dans les environnements de virtualisation

QVA200

moneo vAppliance License

licence pour l’exploitation de moneo dans les environnements de virtualisation

QVA200

moneo vAppliance License

  • Utilisation d’infrastructures informatiques existantes et hautement disponibles pour l’exploitation de moneo
  • Fonctions intégrées pour la maintenance informatique telles que la mise à jour, le backup et le support
  • Mise en œuvre et fourniture rapides du logiciel moneo
En savoir plus
Application
Application
appareil virtuel permettant l’exploitation du logiciel moneo dans une infrastructure informatique existante
logiciel moneo pré-installé
avec système de gestion pour la maintenance appliance
Configuration
intégration du fichier .OVF dans l’environnement de virtualisation et configuration ultérieure dans l’AMS (système de gestion des appareils)
Compatibilité
VMware vSphere 7.0 ou une version plus récente
Microsoft Hyper-V 2019 ou plus récent
Connectivité
interface pour capteur et réseau informatique
Maintenance et support
y inclus l’entretien et le support jusqu’à la fin de l’an suivant
Logiciel / programmation
Langue anglais
Support de données téléchargement
Type de licence licence unique
Classe de licence version complète
Exigences du système
Cycle min. UC 1,8 GHz
Nombre min. du core UC 4
RAM min. 8 GB
Résolution graphique min. 1920 x 1080
Carte réseau 2 x Ethernet 1 Gbit
Protocole réseau Ethernet TCP/IP
Système d'exploitation VMware vSphere 7.0; Microsoft Hyper-V 2019; (ou une version plus récente)
Navigateur web Google Chrome; Mozilla Firefox; (versions supportées : voir les notes de version actuelles)
Remarques
Remarques
Pour le fonctionnement des produits moneo des licences requises sont à commander séparément