package de matériel pour démarrer et tester facilement une application de surveillance d'état
QZ9100
moneo Starterkit
package de matériel pour démarrer et tester facilement une application de surveillance d'état
QZ9100
moneo Starterkit
- Kit de matériel avec tous les composants nécessaires à la surveillance d’état
- Surveillance d'état pour des moteurs sur des ventilateurs, pompes et autres machines simples
- Solution autonome pour la surveillance d’états
- Possibilité d’extension et d’intégration dans l'infrastructure informatique de l'entreprise à tout moment
Ce produit est vendu exclusivement avec le package de licences QM9101
Application
Application |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Description du contenu |
|
||||||
Compatibilité |
|
||||||
Gestion des données |
|
Sorties
Nombre des sorties vidéo | 2; (DisplayPort) |
---|
Logiciel / programmation
Langue | allemand; anglais; Français; Italien; Espagnol; Portugais; Chinois; Japonais; Coréen; Russe |
---|---|
Système d'exploitation | Debian Linux 10 |
Exigences du système
Navigateur web | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versions supportées : voir les notes de version actuelles) |
---|
Interfaces
Interface de communication | Ethernet; USB |
---|---|
Nombre des interfaces Ethernet | 2; (GBit) |
Nombre des interfaces USB | 4; (3 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 Type A) |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | 0...70 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -20...60 |
Humidité relative de l'air max. [%] | 95; (40 °C sans condensation) |
Indice de protection | IP 40 |
Tests / homologations
Tenue aux chocs |
|
||
---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 8670 |
---|---|
Dimensions [mm] | 35 x 105 x 150 |
Matériel
Processeur | Intel Atom E3940 Quad Core |
---|---|
Puce TPM | V 2.0 |
BIOS | AMI UEFI (128 Mbit) |
Mémoire de travail | 8 GB |
Mémoire de masse | 256 GB SSD |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Remarques | Ce produit est vendu exclusivement avec le package de licences QM9101 |
---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |