You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Maintenance préventive conditionnelle
  3. Mesure de consommation d'eau
  4. Capteurs de débit à ultrasons
  5. SU8621

Capteur de débit à ultrasons

SU8621

SUN11XFBFRKG/US

Capteur de débit à ultrasons

SU8621

SUN11XFBFRKG/US

  • Mesure précise du débit d’eau ultrapure et d’eau
  • Le tube de mesure robuste en acier inox sans composants offre une grande résistance aux fluides et une étanchéité durable
  • La méthode de mesure inline de haute précision élimine toute influence due aux variations d'épaisseur des parois et aux matériaux des tubes
  • La LED d’état de fonctionnement signale l’état du détecteur et permet de tirer des conclusions sur la qualité du process
  • Réglage facile via des boutons-poussoirs ou paramétrage via IO-Link
  • acs
  • ce
  • cpa
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ktw
Caractéristiques du produit
Etendue de mesure
1...240 l/min 0,06...14,4 m³/h 16...3804 gph 0,26...63,4 gpm
Raccord process 1" NPT DN25 filetage extérieur
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Fluides eau ultra-pure; eau; milieux aqueux
Remarque sur les fluides
milieux aqueux: pour les fluides contenant >10 % d'additifs, seule la répétabilité est proposée
Température du fluide
-20...100 °C -4...212 °F
Pression d'éclatement min.
150 bar 15 MPa
Tenue en pression
100 bar 10 MPa
Résistance à la dépression [mbar] -1000
PMSA pour des applications selon NEC [bar] 100
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...32 DC; (selon TBTS/TBTP)
Consommation [mA] < 75
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] 5
Principe de mesure ultrasons
Entrées
Entrées remise à zéro du compteur
Sorties
Nombre total de sorties 2
Sortie signal signal de commutation; signal d'impulsion; signal analogique; IO-Link; signal fréquence; signal de diagnostic; signal de commutation du totalisateur
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 0...10000
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20
Charge maxi [Ω] 500
Sortie d'impulsions valeur du compteur volumétrique
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure
1...240 l/min 0,06...14,4 m³/h 16...3804 gph 0,26...63,4 gpm
Plage d'affichage
-288...288 l/min -17,28...17,28 m³/h -4565...4565 gph -76,08...76,08 gpm
Résolution
0,1 l/min 0,001 m³/h 1 gph 0,02 gpm
Point de consigne haut SP
2,3...240 l/min 0,139...14,4 m³/h 37...3804 gph 0,61...63,4 gpm
Point de consigne bas rP
1,1...238,8 l/min 0,064...14,325 m³/h 17...3784 gph 0,28...63,07 gpm
Valeur minimum de la sortie analogique ASP
-240...192 l/min -14,4...11,522 m³/h -3804...3044 gph -63,4...50,73 gpm
Valeur maximum de la sortie analogique AEP
-191,9...240 l/min -11,511...14,4 m³/h -3041...3804 gph -50,68...63,4 gpm
Suppression de faibles débits LFC
1...12 l/min 0,06...0,72 m³/h 16...190 gph 0,26...3,17 gpm
Point final fréquence FEP
48,1...240 l/min 2,889...14,4 m³/h 763...3804 gph 12,72...63,4 gpm
Fréquence au point final FRP [Hz] 1...10000
Surveillance du débit
Durée d'impulsions [s] 0,002...2
Valeur de l'impulsion 0,02...99990000 l; 0,005...26414563,515 gal
Surveillance de la température
Etendue de mesure
-20...100 °C -4...212 °F
Plage d'affichage
-44...124 °C -47,2...255,2 °F
Résolution
0,1 °C 0,1 °F
Point de consigne haut SP
-19,6...100 °C -3,2...212 °F
Point de consigne bas rP
-20...99,6 °C -4...211,2 °F
Sortie analogique/valeur min
-20...76 °C -4...168,8 °F
Sortie analogique/valeur max
4...100 °C 39,2...212 °F
Point de départ fréquence FSP
-20...76 °C 4...168,8 °F
Point final fréquence FEP
4...100 °C 4...168,8 °F
Fréquence au point final FRP [Hz] 1...10000
Exactitude / déviations
Surveillance du débit
Précision (dans la plage de mesure) ± (1,0 % MW + 0,5 % MEW)
Répétabilité ± 0,2 % MEW
Surveillance de la température
Précision [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
Coefficient de température [% du gain / 10 K] 0,2
Temps de réponse
Surveillance du débit
Temps de réponse [s] < 0,25; (dAP = 0, T09)
Amortissement valeur process dAP [s] 0...5
Surveillance de la température
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] 5,7 / 86
Logiciel / programmation
Fonctions de diagnostic détection du sens du débit; qualité du signal
Interfaces
Interface de communication IO-Link
Type de transmission COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.1.3
Standard SDCI IEC 61131-9: 2013-07
Profils Identification and Diagnosis (0x4000)
Type de port maître requis A
Données process analogiques 3
Données process TOR 2
Temps de cycle de process min. [ms] 9,6
Données process IO-Link (cyclique)
Fonction longueur en bits
totalisateur 32
Surveillance du débit 32
Surveillance de la température 32
état 4
Sortie 1 1
Sortie 2 1
DeviceID supportés
Mode de fonctionnement DeviceID
default 1463
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...60
Température de stockage [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
DIN 61326-1:2021
Homologation CPA
numéro du modèle 002US
classe de précision 1,5
Tenue aux chocs
DIN IEC 68-2-27 20 g (11ms)
Tenue aux vibrations
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000Hz)
MTTF [Années] 160
Homologation UL
N° d'agrément UL I034
Numéro de fichier UL E174189
Directive relative aux équipements sous pression utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande
Données mécaniques
Poids [g] 631,5
Type de montage longueur droite d'entrée 5xDN; longueur droite de sortie 1xDN
Matières boîtier: inox (1.4404 / 316L); Afficheur: PFA; Joint d'étanchéité Afficheur: FKM; connecteur: POKAN
Matières en contact avec le fluide Longueur de mesure: inox (1.4404 / 316L)
Raccord process 1" NPT DN25 filetage extérieur
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide 49,21 µin
Afficheurs / éléments de service
Indication
affichage couleur 1,44", 128 x 128 pixels
Fonction de commutation 2 x LED, jaune
diagnostic 1 x LED, 3 couleurs
Accessoires
Fourniture
notice d’emballage
Remarques
Remarques
MW = Valeur mesurée
MEW = valeur finale de l'étendue de mesure
les signaux d’impulsion et du totalisateur ne sont disponibles que pour l’une des deux sorties
les indications de précision sont respectées dans l’ensemble de l’application
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré
Diagrammes et courbes
Remarque sur la perte de pression
déclassement température ambiante
1 Température ambiante
2 Température du fluide