• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs à ultrasons
  4. Tous les détecteurs à ultrasons
  5. UIT300

détecteur à ultrasons face métal

UIT300

UID02500GOKG/IO-Link/US

détecteur à ultrasons face métal

UIT300

UID02500GOKG/IO-Link/US

  • Mesure continue de niveau et détection d'objets pour des conditions d’environnement sévère
  • Résistant aux fluides agressifs
  • Grande portée
  • Sortie de commutation programmable avec IO-Link
  • ce
  • ukca
  • iolink
Caractéristiques du produit
Technologie PNP/NPN; (paramétrage)
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Portée [mm] 250...2500; (cible: 400 x 400 mm)
Interface de communication IO-Link
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 103
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] < 50
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] < 0,5
Fréquence transducteur [kHz] 112
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2
Sorties
Nombre total de sorties 2
Technologie PNP/NPN; (paramétrage)
Nombre des sorties TOR 2
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 1
Protection courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 250...2500; (cible: 400 x 400 mm)
Zone aveugle [mm] 250
Angle d'ouverture cylindrique [°] 12; (±2)
Déviation max. de l'angle 90° détecteur / objet [°] ± 4
Exactitude / déviations
Compensation de température oui
Hystérésis [%] < 3
Dérive de la température ± 5 %; (de la valeur finale de l'étendue de mesure)
Répétabilité 1 %
Résolution [mm] 3
Remarques sur la précision / déviation Les valeurs indiquées sont atteintes après un temps de préchauffage de min. 20 minutes
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage hystérésis / fenêtre; deuxième point de commutation; Temporisation à l'enclenchement et au déclenchement ; opérations de démarrage; Fonction Teach; éclairement / obscurcissement
Interfaces
Interface de communication IO-Link
Type de transmission COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profils Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel
Mode SIO oui
Type de port maître requis A
Temps de cycle de process min. [ms] 3,2
Données process IO-Link (cyclique)
Fonction longueur en bits
valeur process 16
état d'appareil 4
informations de commutation binaires 2
Fonctions IO-Link (acyclique) étiquette électronique spécifique application; compteur horaire
DeviceID supportés
Mode de fonctionnement DeviceID
default 1388
Remarque
Pour d'autres informations voir le fichier pdf IODD sous "Téléchargements"
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -10...60
Température de stockage [°C] -15...65
Indice de protection IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 3 V
EN 55011 classe A
Tenue aux vibrations
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz amplitude 1mm, durée du cycle de fréquence 5 mn, durée de présence par axe à une fréquence de résonance ou à 55 Hz: 30 mn
Tenue aux chocs
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms demi-sinusoïdal ; 3 chocs dans chaque direction des 3 axes des coordonnées
MTTF [Années] 108
Données mécaniques
Poids [g] 257,1
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 103
Désignation du filetage M30 x 1,5
Matières inox (1.4404 / 316L); fenêtre LED: TPU; surmoulage: PUR
Couple de serrage [Nm] 100
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 LED, jaune
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2, inox
disques amortisseurs: 2, EPDM
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A
Diagrammes et courbes
Lobe ultrasonore standard
Lobe ultrasonore moyen
Lobe ultrasonore étroit
1: Distance
2: Zone de détection
3: angle d'approche
4: cible 400 x 400 mm
5: 50 % de la cible dans la zone de détection
6: seuil de commutation