• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Augmentation de la portée avec les répéteurs IO-Link

Raccordement en série possible pour plusieurs répéteurs et économies de coûts – parfaitement adapté à une utilisation dans l'industrie agroalimentaire

  • Augmentation de la portée de l'IO-Link jusqu'à 100 m*
  • Raccordement en série possible pour un maximum de trois répéteurs
  • Parfaitement adapté à une utilisation dans l'industrie agroalimentaire
  • Facilité de mise en service plug & play, aucune configuration nécessaire
  • Transparent pour tous les maîtres IO-Link certifiés

Détecteurs IO-Link sur le terrain
Dans les installations, il arrive souvent que les détecteurs doivent être installés très loin des points de connexion. Comme l'IO-Link couvre seulement une portée garantie de 20 m, si de grandes distances sont nécessaires les surcoûts peuvent être considérables. Avec le répéteur IO-Link E30444, il est possible d'augmenter cette distance de 20 m* supplémentaires et de réaliser ainsi des économies de coûts. À cette fin, les répéteurs IO-Link sont simplement installés en série dans le câble en fonction de l'application et de la portée souhaitée. La portée maximale* dépend du type de transmission, de la section du câble et de la consommation des appareils raccordés. Le répéteur IO-Link est transparent pour le maître et fonctionne avec tous les maîtres IO-Link certifiés, indépendamment du fabricant. Un fonctionnement en mode SIO n'est pas possible avec le répéteur IO-Link. Les données process sont temporisées jusqu'à un cycle et les données acycliques le sont jusqu'à deux cycles par répéteur.

* Les détails sur les distances maximales, la compatibilité et les sections de câbles nécessaires sont indiqués dans la notice de montage ou la fiche technique correspondante du répéteur.