• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Retrofit numérique avec le nouveau répartiteur de données IO-Link

  • Le fonctionnement "plug & play" permet l'installation ultérieure sans changer l'installation
  • Transmission rapide des données des capteurs aux systèmes IoT/cloud supérieurs
  • Aide précieuse pour le personnel de service et de maintenance

Performance optimisée grâce à IO-Link

  • Extraction facile de données IO-Link pertinentes pour un diagnostic efficace ou la surveillance des process

Etat actuel sur le terrain
Dans les vieilles installations, les signaux de sortie analogiques ou TOR de capteurs sont souvent transmis directement aux cartes d'entrée standard du système de contrôle-commande, où elles sont traitées. Les capteurs d'aujourd'hui sont normalement équipés d'IO-Link. Ils l'utilisent pour transmettre des données supplémentaires pertinentes qui seraient perdues lors d'une utilisation traditionnelle.

Découvrez aujourd'hui les avantages de demain
Avec le répartiteur de données IO-Link, la surveillance indépendante de l'installation devient possible dans un système conventionnel opéré en mode SIO jusqu'à présent. Les signaux de sortie pertinents pour le système de contrôle-commande continuent à être transmis aux entrées du système de contrôle-commande en mode SIO. De plus, la valeur process et d'autres données du capteur sont saisies via IO-Link et transmises à un système supérieur (Smart Observer, cloud). Le paramétrage du capteur est par exemple possible par le logiciel LR Device et un maître IO-Link approprié.