Maître IO-Link adapté au terrain avec connexion IoT
Échange sécurisé entre le niveau OT et le niveau IT
Même dans le monde moderne de l’industrie 4.0, la protection de l’infrastructure de vos installations contre les influences extérieures est une priorité absolue. Les modules maîtres IO-Link compatibles IoT agissent dans le réseau d’automatisation comme des passerelles décentralisées et transmettent les données des capteurs connectés au bus de terrain.
La connexion au niveau informatique se fait via une prise IoT Ethernet séparée. Les données sont transmises via l’interface TCP/IP-JSON. Cela vous permet de traiter les données process pertinentes au niveau informatique et dans les systèmes ERP tout en maintenant la sécurité de votre installation.
Paramétrage facile à l’aide de moneo|configure SA
Le logiciel intuitif moneo|configure SA détecte automatiquement toute votre infrastructure IO-Link et l’organise de manière claire dans la structure en arborescence définie. Les maîtres et les capteurs sont affichés avec leurs paramètres respectifs et peuvent être gérés de manière centralisée dans le logiciel.
Modules bus de terrain robustes pour des applications difficiles
La matière du boîtier spécifique et la bonne étanchéité permettent l’utilisation pour des applications «Coolant» (lubrifiants) ou pour les zones humides de l’industrie agroalimentaire. La fiabilité et l’étanchéité permanente des connexions M12 des câbles de raccordement sont garanties par la technologie ecolink.
Avec les accessoires correspondants, l’énergie auxiliaire supplémentaire peut être fournie pour le raccordement des actionneurs IO-Link. La longueur du câble peut aller jusqu’à 20mètres.