• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Équipement d’une station de traitement chimique des effluents avec IO-Link pour une eau propre

Eau et eaux usées
Traitement des eaux
Interface de câblage capteurs/actionneurs
IO-Link API (Automate Programmable Industriel)
Monitoring and maintenance
Rapport vidéo

ifm est un partenaire important pour la station de traitement des effluents de CTP environnement et prouve ainsi son engagement pour la durabilité écologique. Les capteurs de pression et les capteurs de niveau d’ifm font partie intégrante de l’installation et communiquent sans problème avec l’API via IO-Link.

L’instrumentation installée dans la station de traitement des effluents est basée sur les capteurs de niveau capacitifs d’ifm pour surveiller efficacement les niveaux d’eau dans les cuves et ainsi augmenter la fiabilité et le contrôle du process de traitement. Plusieurs capteurs de pression placés stratégiquement assurent une surveillance précise à différents endroits, contribuant ainsi à l’efficacité globale du conteneur.

L’utilisation d’IO-Link présente des avantages considérables, comme la centralisation rationalisée des signaux des capteurs qui réduit le câblage et la programmation. CTP environnement confirme les avantages remarquables d’IO-Link et cite l’amélioration de la sécurité, des performances et le potentiel d’applications futures dans d’autres carrières.

À propos de CTP

Le groupe CTP, leader français du nettoyage chimique industriel, conçoit et met en œuvre des solutions pour le nettoyage des installations thermiques et le traitement de leurs effluents. Il est présent dans de nombreux secteurs dans plus de 45 pays.

À propos de CTP

Le groupe CTP, leader français du nettoyage chimique industriel, conçoit et met en œuvre des solutions pour le nettoyage des installations thermiques et le traitement de leurs effluents. Il est présent dans de nombreux secteurs dans plus de 45 pays.

Systèmes IO-Link d'ifm

Communication point à point avec des systèmes IO-Link d'ifm

Des fabricants leaders dans le domaine des capteurs, des actionneurs et de la technologie de commande ont développé IO-Link. Une interface standardisée et indépendante des bus de terrain a été créée en commun pour l'automatisation permettant aux utilisateurs une connexion point à point sans adressage. Des appareils tout ou rien - dans le passé le plus souvent limités aux signaux de commutation simples ou aux valeurs analogiques - sont devenus des capteurs intelligents.

Les dernières réussites

Découvrez dans nos rapports dapplication, nos études de cas (Case Studies) et vidéos comment nos clients industriels ont réussi à réduire leurs coûts avec les solutions difm. De plus, il est souvent possible daméliorer lefficacité et les fonctionnalités des machines.