• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Condition Monitoring
  3. Sistemi per la misurazione del consumo di aria compressa

Sistemi per la misurazione del consumo di aria compressa

  • Misurazioni possibili secondo ISO 2533 e DIN 1343
  • Per aria compressa di esercizio nonché argon (Ar), biossido di carbonio (CO2) e azoto (N2)
  • Ampio campo di misura fino a 700 Nm³/h
  • Tempo di risposta rapido e alta sensibilità di reazione
  • Con indicazione di portata, volume complessivo e temperatura

Sistemi per la misurazione del consumo di aria compressa

Il misuratore di aria compressa SD controlla il flusso volumetrico standard dell'aria compressa di esercizio. Rileva le quattro grandezze di processo velocità di flusso, portata, quantità di consumo e temperatura del fluido. Anche in caso di variazioni di temperatura e pressione il sensore fornisce valori di processo affidabili. L'elevata precisione di misurazione consente il rilevamento sicuro anche di quantità molto esigue e il riconoscimento di perdite.
Il consumo massimo, il consumo attuale o quello accumulato si possono programmare e richiamare con facilità tramite i valori di commutazione o di allarme impostati premendo un pulsante.
I dispositivi hanno due uscite di commutazione che si possono programmare come NO oppure NC. Un'uscita di commutazione può essere configurata per emettere il valore misurato anche come uscita analogica graduabile. Per monitorare la quantità di consumo, l'altra uscita invia impulsi di conteggio al sistema di controllo.
La parametrizzazione si esegue direttamente con i pulsanti sul sensore. Inoltre, sono disponibili sensori che si possono configurare anche tramite IO-Link, per es. mediante interfaccia USB. Il software LINERECORDER SENSOR consente la visualizzazione, trasferibilità e archiviazione dei parametri.