Controller IIoT
AE3100
IIoT Controller IP20 1S
Caratteristiche del prodotto
Interfaccia di comunicazione | Ethernet; USB |
---|
Applicazione
Applicazione | edgeDevice programmabile per applicazioni industriali |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...32 DC; (PELV) |
---|---|
Tensione nominale DC [V] | 24 |
Potenza assorbita [W] | 14; (ha la max. potenza per dispositivi USB: 1,5 A / 5 V) |
Protezione da inversione di polarità | si |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | CODESYS 3.5 |
---|---|
Funzione PLC secondo IEC 61131-3 | si |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | Ethernet; USB |
---|---|
Numero delle interfacce Ethernet | 4 |
Numero delle interfacce USB | 2 |
Standard di trasmissione | 10Base-T; 100Base-TX |
---|---|
Velocità di trasmissione | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
Tipo di connettore | RJ45 |
Protocollo | EtherNet/IP; PROFINET; EtherCAT; Modbus TCP; OPC UA; IoT (MQTT, HTTP, Cloud connectors) |
Velocità di trasmissione | < 480 MBit/s | ||
---|---|---|---|
Tipo di connettore | tipo A | ||
Versione | USB 2.0 | ||
Nota per le interfacce |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...55 | ||
---|---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
||
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...85 | ||
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90; (non condensante) | ||
Max. altezza s.l.m. [m] | 3000 | ||
Grado di protezione | IP 20 | ||
Grado di sporco | 2 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 685 |
---|---|
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Materiali | Corpo: alluminio pressofuso passivato; acciaio inox |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Hardware
Processore | ARM 64 Bit Quad Core 1,2 GHz |
---|---|
Memoria | 1 GByte RAM |
Memoria di massa | 8 GByte Flash |
Memoria rimovibile | scheda Micro SD; SD; SDHX; SDXC; interfaccia USB |
Memoria dati
Ora giusta | si; UTC, batteria tampone |
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico - Ethernet
Connettore: 4 x RJ45 |
Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione
Connettore: 1 x Morsetto a molla |
Collegamento elettrico - USB
Connettore: 2 x tipo A |