- Prodotti
- Sensori
- Sensori di velocità
- Controllori di velocità compatti per zone potenzialmente esplosive
- DI604A
Amplificatore di controllo compatto per il monitoraggio della velocità di rotazione
DI604A
DGA4008-WRKG/IO/US/3D
Amplificatore di controllo compatto per il monitoraggio della velocità di rotazione
DI604A
DGA4008-WRKG/IO/US/3D
- Per applicazioni in zone potenzialmente esplosive
- Affidabile monitoraggio, senza contatto, del numero di giri in merito a decelerazione rispetto al valore
- 2 in 1: analisi della velocità e sensore in un corpo compatto
- Semplice impostazione del punto di commutazione tramite pulsante Teach o IO-Link
- Con IO-Link per la trasmissione di segnali e dati di diagnostica
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP/NPN; (parametrizzabile) |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Distanza di commutazione [mm] | 8 |
Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 76,4 |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Applicazione | Analisi di movimenti rotatori e lineari in merito alla decelerazione rispetto al valore nominale; bloccare |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 15 |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP/NPN; (parametrizzabile) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) | ||||
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 | ||||
Impostazione di fabbrica |
|
||||
Protezione da cortocircuito | si | ||||
Resistente a sovraccarico | si |
Segnale di uscita | segnale di commutazione |
---|---|
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Segnale di uscita | segnale a impulsi; segnale di commutazione; (parametrizzabile) |
---|---|
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | < 500 |
Uscita impulsi | valutazione esterna degli impulsi di smorzamento |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 8 |
---|
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [Imp/min] | 1...32000 |
---|---|
Intervallo di regolazione [Imp/min] | 3...24000 |
Principio di misura | induttivo |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 10 |
Isteresi [% di Sp] | 10...30 |
Ripetibilità IO-Link [%] | 1; (del valore finale) |
Deriva di temperatura | ± 10 %; (del valore finale) |
Tempi di reazione
Tempo di ritardo all'avviamento [s] | 0...15; (Incremento: 1 s; default: 10 s) |
---|---|
Max. frequenza di damping [Imp/min] | 60000 |
Tempo di ritardo all'avviamento [s] | 0...30; (Incremento: 100 ms; default: 10 s) |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profili | Smart Sensor: Measuring and Switching Sensor, high resolution, 1 channel, Identification and Diagnosis, Locator, ProductURI | ||||||||||
Modo SIO | si | ||||||||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||||||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 3,7 | ||||||||||
Dati di processo IO-Link (ciclici) |
|
||||||||||
Funzioni IO-Link (acicliche) | contatore di cicli di accensione; contatore delle ore operative; temperatura interna; Tag specifico per l'applicazione | ||||||||||
DeviceID supportati |
|
||||||||||
Nota |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
Marchio ATEX | II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||||||||
Resistenza a vibrazione |
|
||||||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
Resistenza a shock continui |
|
||||||||||
Rapida variazione di temperatura |
|
||||||||||
Test con nebbia salina |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 471 |
Dati meccanici
Peso [g] | 75 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 76,4 |
Definizione filettatura | M18 x 1 |
Materiali | Corpo: 1.4404 (AISI 316L); superficie attiva: PA; finestra LED: PEI; dadi di fissaggio: 1.4404 (AISI 316L) |
Coppia di serraggio [Nm] | 35 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|