• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Accessori
  3. Adattatori, raccordo a processo
  4. Adattatore a saldare
  5. E43309

Adattatore a saldare per sensori di processo

E43309

ADAPT G1/2-WELD SLEEVE 3A

Adattatore a saldare per sensori di processo

E43309

ADAPT G1/2-WELD SLEEVE 3A

  • Adattatore a saldare per sensori di processo
  • Per l'installazione in applicazioni industriali e igieniche
  • Versione robusta in acciaio inox per applicazioni in ambienti industriali critici
  • Elevata resistenza alla pressione
  • Con fori perdite integrati
  • fcm
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Applicazione
Modello per serbatoi, con foro di scarico
Resistenza a pressione [bar] 50
Indicazioni per la resistenza alla pressione
per il collegamento sensore - adattatore
MAWP per applicazioni secondo CRN [bar] 50
Test / Certificazioni
Direttiva in materia di attrezzature a pressione Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.
Dati meccanici
Peso [g] 166
Materiali 1.4435 (acciaio inox AISI 316L)
Collegamento sensore G 1/2 guarnizione conica
Raccordo a processo Adattatore a saldare Ø 30 mm
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido 0,4 / 4
Accessori
Fornitura
O-ring:, FKM
Osservazioni
Quantità 1 pezzo