Raccordo a T
E43316
T-PIPE/G1/2/L100/DN25
Raccordo a T
E43316
T-PIPE/G1/2/L100/DN25
- Installazione sicura dei sensori di processo in tubazioni
- Per l'installazione in applicazioni industriali e igieniche
- Versione robusta in acciaio inox
Applicazione
Modello | per sensori e adattatori con raccordo a processo G ½ A |
---|---|
Resistenza a pressione [bar] | 40 |
Test / Certificazioni
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore. |
---|---|
Indicazioni di sicurezza | È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni. |
Dati meccanici
Peso [g] | 327 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L) |
Collegamento sensore | G 1/2 guarnizione conica |
Raccordo a processo | Adattatore a saldare Ø 29 mm |
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido | 0,8 / 4 |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|