Cappuccio di protezione
E70452
Edge-Gateway/USB case
Cappuccio di protezione
E70452
Edge-Gateway/USB case
Applicazione
Modello | per cavo di collegamento USB EC2099 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 42,6 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 94 x 13,5 x 13,5 |
Definizione filettatura | M22 x 1 |
Diametro esterno [mm] | 37 |
Materiali | POM; FKM |
Coppia di serraggio [Nm] | 0,8 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|