• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. E70453

Cavo di collegamento USB

E70453

Edge-Gateway/USB cable 1,5 m

Cavo di collegamento USB

E70453

Edge-Gateway/USB cable 1,5 m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Particolarità cavo schermato
Applicazione presa USB per l'installazione in quadri o nel pannello comandi
Condizioni ambientali
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Peso [g] 88,2
Accessori
Fornitura
Cappucci di protezione: IP 67, per presa USB
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x USB
Collegamento elettrico - Cavo
Cavo: 1,5 m, PVC, nero, Ø 5 mm, schermato; intrecciato; 5 x 0,25 mm² / AWG 24
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x USB