• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Tecnica di collegamento
  3. Prolunghe
  4. Cavi di collegamento per l'alimentazione dei moduli da campo
  5. EVF640

Cavo di collegamento

EVF640

VDOAE050VAS0002P05STAE050VAS

Cavo di collegamento

EVF640

VDOAE050VAS0002P05STAE050VAS

  • ce
  • ukca
  • cul
Applicazione
Particolarità senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi
Modello Cavo POWER, codificato L
Applicazione Applicazione in ambienti bagnati e nell'industria alimentare
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 63 DC
Classe di isolamento III
Capacità di corrente totale [A] 16
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...100
Indicazioni per la temperatura ambiente
cULus: …65 °C
Temperatura di immagazzinamento [°C] -25...55
Umidità di immagazzinamento [%] 10...100
Altre condizioni climatiche per lo stoccaggio secondo la classe indicata
1K22/ DIN 60721-3-1
Grado di protezione IP 65; IP 67; IP 69K
Dati meccanici
Peso [g] 417,3
Materiale corpo PP
Materiale dado 1.4404 (AISI 316L)
Materiale guarnizione EPDM
Idoneità della catena portacavi si
Idoneità della catena portacavi
raggio di piegatura con utilizzo flessibile min. 10 x diametro del cavo
velocità di spostamento max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
cicli di piegatura > 1 Mio.
sollecitazione alla torsione ± 180 °/m
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 2 m, MPPE, senza alogeno, grigio, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm )
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: L; Corpo: PP, grigio; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,2 Nm