Sensore induttivo
IES235
IEB3003BBNKG/V4A/US-104
Sensore induttivo
IES235
IEB3003BBNKG/V4A/US-104
- Utilizzo in applicazioni industriali, macchine mobili, con refrigeranti e lubrificanti
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Utilizzo flessibile grazie all'ampio campo della temperatura di esercizio
- Rilevamento sicuro grazie all'alta distanza di commutazione e minime tolleranze del sensore
- Riduzione degli stock grazie all'ampia gamma di applicazioni
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | NPN |
---|---|
Funzione uscita | NC |
Distanza di commutazione [mm] | 3 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Applicazione
Particolarità | Distanza di commutazione aumentata |
---|---|
Applicazione | Utilizzo in applicazioni industriali, macchine mobili, con refrigeranti e lubrificanti; Applicazioni industriali / automazione industriale |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 10 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | NPN |
---|---|
Funzione uscita | NC |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1500 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 3 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...2,43 |
Distanza di commutazione aumentata | si |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 1...20 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza a vibrazione |
|
||||||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
Resistenza a shock continui |
|
||||||||||
Rapida variazione di temperatura |
|
||||||||||
Test con nebbia salina |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 1340 | ||||||||||
Embedded software incluso | si | ||||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 17,5 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Definizione filettatura | M8 x 1 |
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); superficie attiva: LCP bianco; finestra LED: PEI; dadi di fissaggio: 1.4404 (AISI 316L) |
Coppia di serraggio [Nm] | A = 5 mm: 2 Nm; B: 5 Nm |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|
diagrammi e curve
Montaggio
|
|
---|