• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Elaborazione di immagini / Identificazione
  3. Sistemi di visione 
  4. Sistemi di visione 
  5. O3R222

Telecamera 3D

O3R222

O3RIOOKG/2D3D/ZN/O/S/60

Telecamera 3D

O3R222

O3RIOOKG/2D3D/ZN/O/S/60

  • ce
  • ukca
Caratteristiche del prodotto
Risoluzione dell'immagine [px] 1280 x 800
Risoluzione immagine 3D [px] 224 x 172
Angolo di apertura [°] 128 x 80
Angolo di apertura 3D [°] 60 x 45
Frequenza d'aggiornamento [Hz] 20
Frequenza d'aggiornamento 3D [Hz] 20
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 19,2...28,8 DC
Max. corrente assorbita [mA] 800
Potenza assorbita [W] 8,6; ((FPS x 0,32) + 2,2; FPS = Framerate Head)
Sensore di immagine PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip
Illuminazione interna si; (infrarossa: 940 nm radiazione invisibile)
Campo di rilevamento
Risoluzione dell'immagine [px] 1280 x 800
Risoluzione immagine 3D [px] 224 x 172
Angolo di apertura [°] 128 x 80
Angolo di apertura 3D [°] 60 x 45
Frequenza d'aggiornamento [Hz] 20
Frequenza d'aggiornamento 3D [Hz] 20
Interfacce
Standard di trasmissione FPD-Link
Tipo di connettore HFM (Mini-Fakra)
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -10...40
Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...85
Grado di protezione IP 54
Test / Certificazioni
EMC
EN IEC 61000-6-4 Emissione di interferenze / ambienti residenziali, commerciali e piccole aziende
EN IEC 61000-6-2 Immunità alle interferenze / ambienti industriali
Resistenza agli urti
EN 60068-2-27 50 g / (11 ms) non ricorrente
EN 60068-2-27 40 g / (6 ms) ricorrente
Resistenza alle vibrazioni
EN 60068-2-6 2 g / (10...150 Hz)
EN 60068-2-64 2,3 g RMS / (10...500 Hz)
Classe di protezione laser 1
Indicazione per la protezione laser
Attenzione: luce laser
classe laser: 1
EN / IEC60825-1:2014
conforme a 21 CFR Part 1040 fatta eccezione per le derive, in accordo con la normativa Laser Notice n. 50, giugno 2007.
Sicurezza elettrica
EN 61010-2-201 alimentazione elettrica solo tramite circuiti elettrici PELV
Dati meccanici
Peso [g] 187,9
Dimensioni [mm] 90 x 31 x 26
Materiali Corpo: zinco pressofuso rivestito; Cappuccio: PMMA; finestra: vetro / PMMA; retro del dispositivo: alluminio rivestito
Coppia di serraggio [Nm] < 0,8
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - telecamera 2D/3D
Connettore: 1 x Dual-HFM (AMK142-1M4Z5-A)
Altri dati
Dimensione del campo immagine
campo di misura / distanza [m] Lunghezza [m] larghezza [m]
1,00 1,15 0,80
2,00 2,30 1,65
3,00 3,45 2,50
4,00 4,60 3,30
5,00 5,80 4,15
6,00 6,95 4,95
7,00 8,10 5,80
ripetibilità della misurazione della distanza di un singolo pixel
campo di misura / distanza [m] ripetibilità dei valori di distanza su oggetti grigi (18 % di riflettività) [mm] Precisione [mm]
valore tipico valore tipico
0...1 ± 5 ± 9
1...2 ± 6 ± 10
2...3 ± 9 ± 12
3...4 ± 13 ± 13
4...5 ± 19 ± 15
5...6 ± 27 ± 16
6...7 ± 36 ± 18
oggetto al centro dell'immagine
Temperatura ambiente 20° C
misurata ad una riflettività da 18 a 90 %
La ripetibilità può essere ottimizzata con funzioni di filtro
Deriva di temperatura
Campo di temperatura -10...40 °C
Deriva di temperatura [mm/K] 0,1