• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Fotocellule
  4. Tutte le fotocellule
  5. OGD550

Sensore ottico di distanza

OGD550

OGDLFCKG/IO-LINK/US

Sensore ottico di distanza

OGD550

OGDLFCKG/IO-LINK/US

  • Piccole dimensioni compatte con filettatura M18 standard e tecnologia a tempo di volo PMD
  • Precisione al millimetro della distanza e monitoraggio durante il processo
  • Portate indipendenti dal colore
  • Rilevamento simultaneo del valore di distanza e della riflettività per maggior sicurezza del processo
  • Comodo utilizzo tramite pulsanti o parametrizzazione tramite IO-Link
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce rossa
Classe di protezione laser 1
Corpo parallelepipedo con filettatura M18
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Corrente assorbita [mA] 45; (24 V)
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Tipo di luce luce rossa
Lunghezza d'onda [nm] 650
Ingressi
Ingressi Laser ON / OFF
Uscite
Modello elettrico PNP/NPN; (parametrizzabile)
Funzione uscita 2 x NO / NC; (parametrizzabile)
Capacità di corrente per uscita [mA] 100
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Modo operativo: FINE
Frequenza di commutazione DC [Hz] 20
Modo operativo: STD
Frequenza di commutazione DC [Hz] 40
Modo operativo: FAST
Frequenza di commutazione DC [Hz] 60
Campo di rilevamento
Max. diametro del punto luminoso [mm] 5
Dimensioni del punto luminoso valide per per massima portata
Soppressione dello sfondo [m] < 20
Campo di misura/regolazione
Campo di regolazione riflettività dell'oggetto [%] 6...900; (riflettanza; 6 % carta nera; 100 % carta bianca)
Modo operativo: FINE
Campo di misura [m] 0,05...2
Frequenza di misura [Hz] 60
Modo operativo: STD
Campo di misura [m] 0,05...2
Frequenza di misura [Hz] 120
Modo operativo: FAST
Campo di misura [m] 0,05...1
Frequenza di misura [Hz] 180
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione distanza / riflettanza; isteresi / finestra; Sensitivität; uscita di corrente/tensione; modulazione in sequenza per evitare interferenze reciproche da parte di sensori simili
Interfacce
Interfaccia di comunicazione IO-Link
Tipo di trasmissione COM2 (38,4 kBaud)
Versione IO-Link 1.1.3
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis
Modo SIO si
Classe richiesta per porta master A
Min. tempo di ciclo del processo [ms] 5
Dati di processo IO-Link (ciclici)
Commutazione lunghezza bit
Valore di processo 2 x 16
Stato del dispositivo 4
Informazioni binarie di commutazione 2
Funzioni IO-Link (acicliche) Tag specifico per l'applicazione; contatore delle ore operative; Contatore dei cicli di commutazione
DeviceID supportati
Modo operativo DeviceID
default 1581
Nota
Per ulteriori informazioni, consultare il file PDF IODD alla voce "Download"
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Indicazioni per la temperatura ambiente
Con temperature ambiente < -10 °C è necessario un tempo di riscaldamento.
Il laser è spento.
Temperatura di immagazzinamento [°C] -30...80
Grado di protezione IP 65; IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
Classe di protezione laser 1
Indicazione per la protezione laser
Attenzione: luce laser
classe laser: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
conforme a 21 CFR Part 1040 fatta eccezione per le derive, in accordo con la normativa Laser Notice n. 50, giugno 2007.
MTTF [anni] 319
Certificazione UL
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
Tensione di alimentazione Class 2
Numero file UL E174191
Dati meccanici
Peso [g] 133,13
Corpo parallelepipedo con filettatura M18
Dimensioni [mm] 61,7 x 22,5 x 45,2
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali Corpo: 1.4404 (AISI 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; Protezione frontale: PMMA
Orientamento lente ottica laterale
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 2 x LED, giallo
1 x indicazione alfanumerica, 4 digit
Elementi di comando
3 pulsante
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A
diagrammi e curve
a: Sensore
b: oggetto
c: sfondo
x: distanza sensore / oggetto [mm]
y: min. distanza oggetto / sfondo [mm]
curva di isteresi per la misurazione della distanza / modalità operativa: FINE
1: sfondo qualsiasi (6...90 % di riflessione)
2: sfondo bianco (90 % di riflessione)
curva di isteresi per la misurazione della distanza / modalità operativa: STD
1: sfondo qualsiasi (6...90 % di riflessione)
2: sfondo bianco (90 % di riflessione)
curva di isteresi per la misurazione della distanza / modalità operativa: FAST
1: sfondo qualsiasi (6...90 % di riflessione)
2: sfondo bianco (90 % di riflessione)
1: chiaro
2: scuro
A: Punto di commutazione
B: Punto di disattivazione
x: luminosità dell'oggetto ( riflettività dell'oggetto )
y: minima differenza di riflettività rilevabile in sicurezza
curva di isteresi per la riflettività dell'oggetto
Altri dati
Parametro Intervallo di regolazione Impostazione di fabbrica
SEL1 Dist / Refl Dist
OU1 Hno, Hnc, Fno, Fnc.OFF Hno
SP1 [mm] 50...2000 1000
SP1 [%] 6...900 10
nSP1 [mm] 50...2000 900
FSP1 [cm] 50...2000 1100
SF1 [mm] 10...500 50
bSP1 [%] 6...900 40
dSP1 [%] 6...900 30
SF1 [%] 1...100 10
dS1 [s] 0…0,1…5 0
dr1 [s] 0…0,1…5 0
SEL2 Dist / Refl Dist
OU2 Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF Hno
SP2 [mm] 50…2000 2000
SP2 [%] 6…900 6
nSP2 [mm] 50…2000 1800
FSP2 [mm] 50…2000 2000
SF2 [mm] 10…500 50
bSP2 [%] 6…900 20
dSP2 [%] 6…900 10
SF2 [%] 1…100 10
dS2 [s] 0…0,01...5 0
dr2 [s] 0…0,01...5 0
dSO [s] 0…0,01...5 0,1
diS On / OFF On
colr rEd; GrEn; r1ou; G1ou; r2ou; G2ou; r-12; G-ou G1ou
P-n PNP,NPN PNP
OPEr (operating mode) FINE,STD, FAST FINE
SEQ auto; S1...S5 auto
I valori sono validi per
Luce esterna sull'oggetto < 10 klx
condizioni ambientali costanti 23 °C / 960 hPa
minima durata di attivazione in minuti 15