Sensore ottico di distanza
OGD551
OGDLF8KG/IO-LINK/US
Sensore ottico di distanza
OGD551
OGDLF8KG/IO-LINK/US
- Piccole dimensioni compatte con filettatura M18 standard e tecnologia a tempo di volo PMD
- Precisione al millimetro della distanza e monitoraggio durante il processo
- Portate indipendenti dal colore
- Rilevamento simultaneo del valore di distanza e della riflettività per maggior sicurezza del processo
- Comodo utilizzo tramite pulsanti o parametrizzazione tramite IO-Link
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Classe di protezione laser | 1 |
Corpo | parallelepipedo con filettatura M18 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 45; (24 V) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 650 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Ingressi
Ingressi | Laser ON / OFF |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Modello elettrico | PNP/NPN; (parametrizzabile) |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | 2 x NO / NC; (parametrizzabile) |
Capacità di corrente per uscita [mA] | 100 |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Carico max [Ω] | 250 |
Uscita analogica tensione [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Min. impedenza di uscita [Ω] | 5000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 20 |
---|
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 40 |
---|
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 60 |
---|
Campo di rilevamento
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 5 |
---|---|
Dimensioni del punto luminoso valide per | per massima portata |
Soppressione dello sfondo [m] | < 20 |
Campo di misura/regolazione
Campo di regolazione riflettività dell'oggetto [%] | 6...900; (riflettanza; 6 % carta nera; 100 % carta bianca) |
---|
Campo di misura [m] | 0,05...2 |
---|---|
Frequenza di misura [Hz] | 60 |
Campo di misura [m] | 0,05...2 |
---|---|
Frequenza di misura [Hz] | 120 |
Campo di misura [m] | 0,05...1 |
---|---|
Frequenza di misura [Hz] | 180 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | distanza / riflettanza; isteresi / finestra; Sensitivität; uscita di corrente/tensione; modulazione in sequenza per evitare interferenze reciproche da parte di sensori simili |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Versione IO-Link | 1.1.3 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profili | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||
Modo SIO | si | ||||||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 5 | ||||||||
Dati di processo IO-Link (ciclici) |
|
||||||||
Funzioni IO-Link (acicliche) | Tag specifico per l'applicazione; contatore delle ore operative; Contatore dei cicli di commutazione | ||||||||
DeviceID supportati |
|
||||||||
Nota |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...55 | ||
---|---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
||
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -30...80 | ||
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe di protezione laser | 1 | ||||||||||
Indicazione per la protezione laser |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 258 | ||||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 134,8 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo con filettatura M18 |
Dimensioni [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Definizione filettatura | M18 x 1 |
Materiali | Corpo: 1.4404 (AISI 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; Protezione frontale: PMMA |
Orientamento lente | ottica laterale |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementi di comando |
|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|
diagrammi e curve
|
|
---|
curva di isteresi per la misurazione della distanza / modalità operativa: FINE
|
|
---|
curva di isteresi per la misurazione della distanza / modalità operativa: STD
|
|
---|
curva di isteresi per la misurazione della distanza / modalità operativa: FAST
|
|
---|
|
|
---|
curva di isteresi per la riflettività dell'oggetto
|
|
---|
Altri dati
Parametro | Intervallo di regolazione | Impostazione di fabbrica |
SEL1 | Dist / Refl | Dist |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc.OFF | Hno |
SP1 [mm] | 50...2000 | 1000 |
SP1 [%] | 6...900 | 10 |
nSP1 [mm] | 50...2000 | 900 |
FSP1 [cm] | 50...2000 | 1100 |
SF1 [mm] | 10...500 | 50 |
bSP1 [%] | 6...900 | 40 |
dSP1 [%] | 6...900 | 30 |
SF1 [%] | 1...100 | 10 |
dS1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
dr1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
SEL2 | Dist / Refl | Dist |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [cm] | 50…2000 | 2000 |
SP2 [%] | 6…900 | 6 |
ASP [mm] | 0…2200 | 0 |
ASP [%] | 0…999 | 0 |
AEP [mm] | 0…2200 | 2000 |
AEP [%] | 0…999 | 100 |
nSP2 [mm] | 50…2000 | 1800 |
FSP2 [mm] | 50…2000 | 2000 |
SF2 [mm] | 10…500 | 50 |
bSP2 [%] | 6…900 | 20 |
dSP2 [%] | 6…900 | 10 |
SF2 [%] | 1…100 | 10 |
dS2 [s] | 0…0,01...5 | 0 |
dr2 [s] | 0…0,01...5 | 0 |
dSO [s] | 0…0,01...5 | 0,1 |
diS | On / OFF | On |
colr | rEd; GrEn; r1ou; G1ou; r2ou; G2ou; r-12; G-ou | G1ou |
P-n | PNP,NPN | PNP |
OPEr (operating mode) | FINE,STD, FAST | FINE |
SEQ | auto; S1...S5 | auto |
I valori sono validi per | |
Luce esterna sull'oggetto | < 10 klx |
condizioni ambientali costanti | 23 °C / 960 hPa |
minima durata di attivazione in minuti | 15 |