- Prodotti
- Sensori
- Sensori di pressione / Sensori di vuoto
- Corpi completamente in metallo con display per la tecnica di processo
- PI1703
Sensore di pressione con cella di misura affiorante e display
PI1703
PI-025-REA01-MFRKG/US/ /P
Sensore di pressione con cella di misura affiorante e display
PI1703
PI-025-REA01-MFRKG/US/ /P
- Versione robusta in acciaio inox per i requisiti dell'industria alimentare e delle bevande
- Design con membrana affiorante per applicazioni asettiche
- Resistente a processi di lavaggio ad alta pressione con detergenti aggressivi
- Elevata resistenza alla temperatura ed alto grado di protezione
- Uscita analogica e di commutazione programmabile
- Misurazione della temperatura integrata tramite IO-Link
- Comodo utilizzo tramite pulsanti o parametrizzazione tramite IO-Link
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Campo di misura |
|
|||
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1 filettatura esterna Aseptoflex Vario |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati | |||
---|---|---|---|---|
Applicazione | membrana affiorante per l'industria alimentare e delle bevande | |||
Fluidi | Fluidi viscosi e pulverolenti; Fluidi liquidi e gassosi | |||
Temperatura del fluido [°C] | -25...150 | |||
Min. pressione di scoppio |
|
|||
Resistenza a pressione |
|
|||
Resistenza al vuoto [mbar] | -1000 | |||
Tipo di pressione | pressione relativa; vuoto | |||
Senza spazi | si | |||
MAWP per applicazioni secondo CRN [bar] | 61 |
Dati elettrici
Min. resistenza di isolamento [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Watchdog integrato | si |
Tensione di esercizio [V] | 20...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 3,5...21,5 |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | < 1 |
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 5...45; (430 bei max. Laststrom) |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | < 0,5 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; segnale analogico; IO-Link |
Modello elettrico | PNP/NPN |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20, invertibile; (graduabile) |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Carico max [Ω] | 300 |
---|
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
---|---|
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 125 |
Carico max [Ω] | (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V) |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punto di commutazione SP |
|
||||||||||||
Punto di disattivazione rP |
|
||||||||||||
Punto iniziale analogico |
|
||||||||||||
Punto finale analogico |
|
||||||||||||
Min. distanza tra SP e rP |
|
||||||||||||
In intervalli di |
|
||||||||||||
Impostazione di fabbrica |
|
Campo di misura |
|
---|
Precisione / Deriva
Precisione del punto di commutazione [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ripetibilità [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1; (con variazioni di temperatura < 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
Deriva parametri [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 inclusi errore del punto zero e dell'intervallo, non linearità, isteresi; Turn down 1:1) | ||||||||
Deriva della linearità [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Deriva dell'isteresi [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; ogni anno) | ||||||||
Deriva totale per il campo di temperatura |
|
||||||||
Indicazioni su precisione / deriva | per ulteriori dati, vedere la sezione Diagrammi e grafici |
Precisione [K] | ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur )) |
---|---|
Ripetibilità [K] | ± 0,2 |
Risoluzione [K] | 0,2 |
Tempi di reazione
Damping valore di processo dAP [s] | 0...99,99 |
---|---|
Damping uscita analogica dAA [s] | 0...99,99 |
Tempo di aggiornamento uscita analogica [ms] | 30 |
---|
Min. tempo di risposta uscita di commutazione dAP [ms] | 3 |
---|---|
Tempo di aggiornamento uscita analogica [ms] | 7 |
Dinamica di risposta T05 / T09 [s] | < 35 / < 135; (DIN EN 60751 acqua ; > 0,9 m/s) |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profili | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||||
Modo SIO | si | ||||||||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||||||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 5,6 | ||||||||||
Risoluzione IO-Link pressione [bar] | 0,001 | ||||||||||
Risoluzione IO-Link temperatura [K] | 0,2 | ||||||||||
Dati di processo IO-Link (ciclici) |
|
||||||||||
Funzioni IO-Link (acicliche) | Tag specifico per l'applicazione; temperatura interna; contatore delle ore operative; Contatore dei cicli di commutazione; contatore dei picchi di pressione | ||||||||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 |
Grado di protezione | IP 67; IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 214 | ||||
Indicazioni per la certificazione |
|
||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 358,2 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
Materiali a contatto con il fluido | ceramica (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (acciaio inox AISI 316L); aspetto superficiale: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. cicli di pressione | 100 milioni |
Coppia di serraggio [Nm] | 35 |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1 filettatura esterna Aseptoflex Vario |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display | bar; psi; MPa |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|
diagrammi e curve
influenza della temperatura ambiente sulla precisione
|
|
---|