licenza stand-alone per la parametrizzazione online e offline di dispositivi IO-Link
QMP010
moneo configure SA License
licenza stand-alone per la parametrizzazione online e offline di dispositivi IO-Link
QMP010
moneo configure SA License
- Licenza per uno strumento software utilizzabile indipendentemente dalla piattaforma moneo IIoT
- Parametrizzazione di tutti i dispositivi IO-Link tramite master USB e Ethernet
- Accesso ai sensori a livello di campo senza passare per il PLC
- Licenza attivabile in modalità online e offline
- Parametrizzazione dei dispositivi IO-Link di tutti i produttori
- Rapida configurazione dei dispositivi grazie alla gestione integrata dei set di dati dei parametri
- Cockpit integrato per la visualizzazione dei grafici di due dati di processo
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
La versione stand-alone (SA) è ora disponibile gratuitamente come moneo configura free
Applicazione
Applicazione | per il funzionamento stand-alone su un PC singolo |
---|
Applicazione |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compatibilità |
|
|||||
Gestione dei dispositivi |
|
|||||
Gestione dei dati |
|
|||||
Parametrizzazione |
|
|||||
Interfaccia utente |
|
Software / Programmazione
Lingua | tedesco; inglese; francese; italiano; spagnolo; portoghese; cinese; giapponese; coreano; russo |
---|---|
Supporto dati | download |
Tipo di licenza | licenza singola |
Classe di licenza | versione completa |
Requisiti del sistema
Min. impulso CPU | 2,3 GHz | |
---|---|---|
Min. numero nuclei CPU | 4 | |
Min. RAM | 8 GB | |
Min. memoria del disco rigido | 1 GB | |
Min. risoluzione grafica | 1920 x 1080 (Full HD) | |
Interfaccia dispositivo necessaria | USB; LAN Adapter - RJ45 | |
Scheda di rete | Ethernet 1 Gbit | |
Protocollo di rete | Ethernet TCP/IP | |
Sistema operativo | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (solo versioni entro il periodo di assistenza Microsoft) | |
Browser | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versioni supportate: vedere attuali note di rilascio) | |
Software necessario |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 0,001 |
---|