- Prodotti
- Sensori
- Sensori di flusso
- Sistemi per la misurazione del consumo di aria compressa e gas industriali
- SD6500
Strumento di misura dell’aria compressa
SD6500
SDR12DGXFRKG/US-100
Strumento di misura dell’aria compressa
SD6500
SDR12DGXFRKG/US-100
- Misurazione esatta di flusso, consumo, pressione e temperatura del fluido
- Alta precisione, ripetibilità e dinamica di misurazione
- Per il rilevamento di aria compressa di esercizio
- Indicazione alternata rosso-verde per indicare in modo inequivocabile i campi accettabili
- Possibilità di ruotare il display per ottimizzarne l'orientamento
- Comodo utilizzo tramite pulsanti o parametrizzazione tramite IO-Link
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Campo di misura |
|
|||
Raccordo a processo | collegamento filettato R 1/2 DN15 |
Applicazione
Applicazione | per applicazioni industriali |
---|---|
Fluidi | Aria compressa |
Temperatura del fluido [°C] | -10...60 |
Min. pressione di scoppio [bar] | 64 |
Min. pressione di scoppio [MPa] | 6,4 |
Resistenza a pressione [bar] | 16 |
Resistenza a pressione [MPa] | 1,6 |
MAWP per applicazioni secondo CRN [bar] | 9,7 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC; (secondo SELV/PELV) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 80 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 1 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Ingressi
Ingressi | reset contatore |
---|
Uscite
Segnale di uscita | segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; IO-Link; (configurabile) |
---|---|
Modello elettrico | PNP/NPN |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 150; (per uscita) |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20; (graduabile) |
Carico max [Ω] | 500 |
Uscita impulsi | Contatore quantità di consumo |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
|
|||
---|---|---|---|---|
Campo di indicazione |
|
|||
Risoluzione |
|
|||
Punto di commutazione SP |
|
|||
Punto di disattivazione rP |
|
|||
Punto iniziale analogico ASP |
|
|||
Punto finale analogico AEP |
|
|||
Taglio del flusso minimo LFC |
|
|||
Incremento |
|
Campo di misura [bar] | -1...16 |
---|---|
Campo di indicazione [bar] | -1...20 |
Risoluzione [bar] | 0,05 |
Punto di commutazione SP [bar] | -0,92...16 |
Punto di disattivazione rP [bar] | -1...15,92 |
Punto iniziale analogico [bar] | -1...12,8 |
Punto finale analogico [bar] | 2,2...16 |
In intervalli di [bar] | 0,01 |
Campo di misura |
|
||
---|---|---|---|
Campo di indicazione |
|
||
Punto di commutazione SP |
|
||
Valenza dell’impulso |
|
||
In intervalli di |
|
||
Lunghezza di impulso [s] | 0,002...2 |
Campo di misura |
|
||
---|---|---|---|
Campo di indicazione |
|
||
Risoluzione |
|
||
Punto di commutazione SP |
|
||
Punto di disattivazione rP |
|
||
Punto iniziale analogico |
|
||
Punto finale analogico |
|
||
In intervalli di |
|
Precisione / Deriva
Coefficiente di temperatura [1/K] | ± 0,07 % MW |
---|---|
Precisione (nel campo di misura) | Classe 141: ± (2 % MW + 0,5 % MEW); Classe 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; qualità dell'aria secondo ISO 8573-1:2010; con temperatura del fluido 23 °C |
Ripetibilità | ± (0,4 % MW + 0,1 % MEW) |
Ripetibilità [% di valore finale] | ± 0,2 |
---|---|
Deriva parametri [% di valore finale] | < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line (regolazione del valore minimo)) |
Max coeff. temp. dell'intervallo [% MEW / 10 K] | ± 0,3 |
Max coeff. temp. del punto zero [% MEW / 10 K] | ± 0,1 |
Precisione [K] | ± 0,5; (con flusso nei limiti del campo di misura) |
---|
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Damping valore di processo dAP [s] | 0...5 |
Tempo di risposta [s] | 0,05 |
---|
Dinamica di risposta T05 / T09 [s] | T09 = 0,5 |
---|
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | isteresi / finestra; NO / NC; uscita di corrente/impulso; display orientabile / disattivabile; Display; totalizzatore |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profili | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
Modo SIO | si | ||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||
Dati di processo analogici | 8 | ||||
Dati di processo digitali | 2 | ||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 7,2 | ||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -20...85 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90 |
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certificazione CPA |
|
||||||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||||||
MTTF [anni] | 183 | ||||||||||||
Certificazione UL |
|
||||||||||||
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | corretta prassi costruttiva; adatto per gas stabili del gruppo di fluidi 2 |
Dati meccanici
Peso [g] | 728,5 |
---|---|
Materiali | PBT+PC-GF30; PPS GF40; 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); 1.5523 (acciaio) zincato; 2.0401 (ottone / CW614N); FKM |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); FKM; ceramica vetro passivato; PPS GF40; Al2O3 (ceramica); acrilato |
Raccordo a processo | collegamento filettato R 1/2 DN15 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|