• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori di flusso
  4. Sistemi per la misurazione del consumo di aria compressa e gas industriali
  5. SD9500

Strumento di misura dell’aria compressa

SD9500

SDR32DGXFRKG/US-100

Strumento di misura dell’aria compressa

SD9500

SDR32DGXFRKG/US-100

  • Misurazione esatta di flusso, consumo, pressione e temperatura del fluido
  • Alta precisione, ripetibilità e dinamica di misurazione
  • Per il rilevamento di aria compressa di esercizio
  • Indicazione alternata rosso-verde per indicare in modo inequivocabile i campi accettabili
  • Possibilità di ruotare il display per ottimizzarne l'orientamento
  • Comodo utilizzo tramite pulsanti o parametrizzazione tramite IO-Link
  • dnv_gl
  • ce
  • ukca
  • kr
  • iolink
  • cul
  • crn
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1
Campo di misura
20...6830 l/min 0,3...81 m/s 1,4...410 m³/h
Raccordo a processo collegamento filettato R 1 1/2 DN40
Applicazione
Applicazione per applicazioni industriali
Fluidi Aria compressa
Temperatura del fluido [°C] -10...60
Min. pressione di scoppio [bar] 64
Min. pressione di scoppio [MPa] 6,4
Resistenza a pressione [bar] 16
Resistenza a pressione [MPa] 1,6
MAWP per applicazioni secondo CRN [bar] 8,9
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 18...30 DC; (secondo SELV/PELV)
Corrente assorbita [mA] < 80
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Tempo di ritardo disponibilità [s] 1
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1
Ingressi
Ingressi reset contatore
Uscite
Segnale di uscita segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; IO-Link; (configurabile)
Modello elettrico PNP/NPN
Numero delle uscite digitali 2
Funzione uscita NO / NC; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 150; (per uscita)
Numero delle uscite analogiche 1
Uscita analogica corrente [mA] 4...20; (graduabile)
Carico max [Ω] 500
Uscita impulsi Contatore quantità di consumo
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di misura/regolazione
Campo di misura
20...6830 l/min 0,3...81 m/s 1,4...410 m³/h
Campo di indicazione
0...8200 l/min 0...97,2 m/s 0...492 m³/h
Risoluzione
10 l/min 0,1 m/s 0,2 m³/h
Punto di commutazione SP
60...6830 l/min 0,7...81 m/s 3,6...409,8 m³/h
Punto di disattivazione rP
30...6800 l/min 0,3...80,6 m/s 1,6...407,8 m³/h
Punto iniziale analogico ASP
0...5460 l/min 0...64,8 m/s 0...327,9 m³/h
Punto finale analogico AEP
1370...6830 l/min 16,2...81 m/s 82,1...410 m³/h
Taglio del flusso minimo LFC
10...70 l/min 0,1...0,9 m/s 0,5...4,4 m³/h
Incremento
1 l/min 0,1 m/s 0,1 m³/h
Monitoraggio della pressione
Campo di misura [bar] -1...16
Campo di indicazione [bar] -1...20
Risoluzione [bar] 0,05
Punto di commutazione SP [bar] -0,92...16
Punto di disattivazione rP [bar] -1...15,92
Punto iniziale analogico [bar] -1...12,8
Punto finale analogico [bar] 2,2...16
In intervalli di [bar] 0,01
Monitoraggio della portata
Campo di misura
0...100000000 m³ 0...353146667,2 scf
Campo di indicazione
0...100000000 m³ 0...353146667,2 scf
Punto di commutazione SP
0,001...10000000 m³ 0,05...353146667,2 scf
Valenza dell’impulso
0,001...10000000 m³ 0,05...353146667,2 scf
In intervalli di
0,0001 m³ 0,005 scf
Lunghezza di impulso [s] 0,004...2
Monitoraggio della temperatura
Campo di misura
-10...60 °C 14...140 °F
Campo di indicazione
-24...74 °C -11,2...165,2 °F
Risoluzione
0,2 °C 0,5 °F
Punto di commutazione SP
-9,7...60 °C 14,6...140 °F
Punto di disattivazione rP
-10...59,7 °C 14...139,4 °F
Punto iniziale analogico
-10...46 °C 14...114,8 °F
Punto finale analogico
4...60 °C 39,2...140 °F
In intervalli di
0,1 °C 0,1 °F
Precisione / Deriva
Coefficiente di temperatura [1/K] ± 0,07 % MW
Precisione (nel campo di misura) Classe 141: ± (2 % MW + 0,5 % MEW); Classe 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; qualità dell'aria secondo ISO 8573-1:2010; con temperatura del fluido 23 °C
Ripetibilità ± (0,4 % MW + 0,1 % MEW)
Monitoraggio della pressione
Ripetibilità [% di valore finale] ± 0,2
Deriva parametri [% di valore finale] < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line (regolazione del valore minimo))
Max coeff. temp. dell'intervallo [% MEW / 10 K] ± 0,3
Max coeff. temp. del punto zero [% MEW / 10 K] ± 0,1
Monitoraggio della temperatura
Precisione [K] ± 0,5; (con flusso nei limiti del campo di misura)
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] 0,1; (dAP = 0)
Damping valore di processo dAP [s] 0...5
Monitoraggio della pressione
Tempo di risposta [s] 0,05
Monitoraggio della temperatura
Dinamica di risposta T05 / T09 [s] T09 = 0,5
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione isteresi / finestra; NO / NC; uscita di corrente/impulso; display orientabile / disattivabile; Display; totalizzatore
Interfacce
Interfaccia di comunicazione IO-Link
Tipo di trasmissione COM2 (38,4 kBaud)
Versione IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9 CDV
Profili Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000)
Modo SIO si
Classe richiesta per porta master A
Dati di processo analogici 8
Dati di processo digitali 2
Min. tempo di ciclo del processo [ms] 7,2
DeviceID supportati
Modo operativo DeviceID
default 869
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] 0...60
Temperatura di immagazzinamento [°C] -20...85
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] 90
Grado di protezione IP 65; IP 67
Test / Certificazioni
EMC
DIN EN 60947-5-9
Certificazione CPA
numero di modello 001TG
classe di precisione -
massimo errore consentito ± 2,5 % FS
Q (min) 0,05 m³/h
Q (t) -
Q (max) 410 m³/h
Resistenza alle vibrazioni
DIN EN 68000-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [anni] 183
Certificazione UL
Numero di certificazione UL I012
Numero file UL E174189
Direttiva in materia di attrezzature a pressione corretta prassi costruttiva; adatto per gas stabili del gruppo di fluidi 2
Dati meccanici
Peso [g] 2262
Materiali PBT+PC-GF30; PPS GF40; 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); 1.5523 (acciaio) zincato; 2.0401 (ottone / CW614N); FKM
Materiali a contatto con il fluido 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); FKM; ceramica vetro passivato; PPS GF40; Al2O3 (ceramica); acrilato
Raccordo a processo collegamento filettato R 1 1/2 DN40
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
display a colori 1,44", 128 x 128 pixel
2 x LED, giallo
Osservazioni
Osservazioni
MW = valore letto
MEW = valore finale
I campi di misura, di indicazione e regolazione si riferiscono alla corrente volumetrica standard secondo DIN ISO 2533.
Per informazioni sull'installazione e il funzionamento, consultare le istruzioni per l'uso.
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A