• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Sensore di pressione miniaturizzato con membrana affiorante e filettatura G1/4

  • Dimensioni compatte (solo 19 mm)
  • Elevata precisione di misura < ± 0,5%
  • Precisa ripetibilità < ± 0,05 %
  • Soluzione robusta e conveniente con corpo in inox saldato

Compatti, con membrana affiorante

I nuovi sensori di pressione miniaturizzati PL54 hanno una membrana a diaframma affiorante con filettatura G1/4, saldata direttamente al sensore. Questa cella di misura garantisce un’elevata precisione in un corpo estremamente compatto, di soli 19 mm, ad un rapporto prezzo-prestazione ottimale.

Campi di applicazione

I sensori PL54 vengono utilizzati specificamente per la misurazione della pressione in applicazioni in cui è necessaria una membrana affiorante. È il caso di applicazioni con adesivi, colle, sigillanti, schiume e altri fluidi viscosi che si indurirebbero negli spazi vuoti. La membrana affiorante previene intasamenti nel processo anche in presenza di sporco o detriti.

Accessori