Pasarela mobile IoT para el intercambio global de datos
Interfaz entre la máquina y el hombre
La pasarela mobile IoT es la interfaz de diálogo entre la máquina móvil y el nivel de la nube. La pasarela transmite todos los datos relevantes del vehículo a través de una interfaz Ethernet y, en el futuro, también a través de CAN mediante la red móvil o WLAN. La propia pasarela también puede transmitir información sobre aceleración, inclinación y datos de posición.
Mantenimiento eficiente y planificado
La pasarela mobile IoT se configura a través de la suite IoT de ifm, que puede utilizarse de forma gratuita. Los datos y la información pueden visualizarse y procesarse en un sistema central de gestión de máquinas basado en IT. En el portal IoT, que también está disponible en la suite IoT, es posible p. ej. controlar en todo momento el estado de salud de las máquinas mediante paneles de control de libre configuración.
Esto permite reaccionar con rapidez y de forma selectiva a las necesidades de mantenimiento, de modo que los tiempos de inactividad se reducen al mínimo. Además, es posible importar configuraciones de máquinas específicas de la aplicación o actualizaciones de software a través de la red móvil. Gracias al posicionamiento por satélite, la ubicación de la máquina se puede determinar con precisión en cualquier momento. Para simplificar el mantenimiento local, también se puede acceder a la pasarela a través de WLAN o Bluetooth.