• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 状态监测
  3. 信号与显示
  4. 用于照明和信号指示的LED灯带
  5. DV1002

LED灯带RGBW

DV1002

LED-Stripe-RGBW-500mm-IP68

LED灯带RGBW

DV1002

LED-Stripe-RGBW-500mm-IP68

  • 红色、绿色、蓝色和白色LED灯可以通过单独的连接激活
  • 极其坚固的全封装设计,防护等级达IP 68
  • 弯式或直式安装
  • 高光度的强大LED
  • ce
应用
应用 信号机条件
电气数据
工作电压 [V] 21.4...26.4 DC
额定电压DC [V] 24; (按照SELV/PELV)
电流损耗 [mA] 800
颜色温度 [K] 4000
光通量 [lm] 红色: 101.2; 绿色: 188.8; 蓝色: 37; 白色: 285.2
关于光通量的说明 [lm]
光通量指示值对应于1米LED灯带
使用寿命 [h] 30000
输入
数字输入输入电路 24 V PNP
工作条件
环境温度 [°C] -20...45
允许最大的相对空气湿度 [%] 90
海拔高度最大值 [m] 4000
外壳防护等级 IP 68
污染度 2
认证/测试
许可证 IEC 62471; IEC 62031
机械技术数据
重量 [g] 72.4
尺寸 [mm] 515 x 14.2 x 4.5
原材料 TPU
显示器/操作件
显示
信号机条件 LED, multi-colour RGB
内置照明 LED, 白色
注释
包装单位 1 件
电气连接
电缆: 0.3 m
接插件: M12; 译码: A
图表