• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. IO-Link
  3. IO-Link附件/连接技术
  4. IO-Link附件
  5. E30444

IO-Link中继器

E30444

IO-LINK REPEATER

IO-Link中继器

E30444

IO-LINK REPEATER

  • IO-Link传输距离延长至240 m
  • 最多串联 3个中继器
  • 即插即用,易于设置
  • 用于食品和饮料行业
  • 可轻松整合到各种 IO-Link 结构中
  • 对所有经认证的IO-Link主站透明
  • ce
  • ukca
  • cul
应用
特殊的性能 镀金触点
电气数据
工作电压 [V] 18...30 DC
额定电压DC [V] 24
电流损耗 [mA] < 20
防护等级 III
反相保护 有; (主站侧)
过压保护 有; (集成)
电压浪涌保护
L-、针脚5和地之间 L+、信号电缆和地之间
Umax = 45 V(浪涌) Umax = 90 V(浪涌)
Umin = 30 V(正常运行) Umin = 60 V(正常运行)
电流浪涌保护
浪涌电流 漏电流
Imax = 25 A Imax = 10 µ
开机延迟时间 [s] < 2; (每个中继器)
每个端口电流负载 [A] 0.84; (Port Class A; Port Class B: 2)
延迟时间周期数据 最多2个循环; (每个中继器)
延迟时间过程数据 最多1个循环; (每个中继器)
接口
通信接口 IO-Link
Unterstützte IO-Link Revision 1.0; 1.1
Unterstützte Masterportklasse A / B
传递类型 COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
SDCI标准 IEC 61131-9
SIO模式
工作条件
环境温度 [°C] -25...65
存储温度 [°C] -40...85
外壳防护等级 IP 68; IP 69K; (7天 / 水深3 m/ 0.3 bar: IP 68)
认证/测试
EMC电磁兼容
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4 塑料或开放式金属储罐
抗冲击
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
抗震
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [年] 409
UL认证
文件数量UL E205959
机械技术数据
重量 [g] 212
原材料 不锈钢(1.4404 / 316L); PEI; PA 增强纤维; FKM; 地线夹: 不锈钢(1.4301/304)
显示器/操作件
显示
1 x LED
操作 绿色
IO-Link 绿色
故障 红色
注释
注释
有关最大电缆长度的信息,请参见操作说明。
功能接地 通过预安装接地夹
更多信息请参见操作说明书
包装单位 1 件